Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GSL000181K Schneider Electric

Посмотреть все Glossa

Glossa - GSL000181K

Функции

Изображение GSL000181K Schneider Electric
Посмотреть все Glossa
Glossa - GSL000181K
Функции

Glossa - компьютерная розетка - RJ45 cat.5e UTP - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Glossa
    тип устройства или его аксессуаров
    Компьютерная розетка
    область применения
    Связь
    комплектация изделия
    Механизм с крепежной рамой и центральной платой
    тип информационной розетки
    RJ45 - 4 contacts - category 5e UTP - straight
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    сегмент рынка
    Рынок жилья
    Малые коммерческие предприятия
    Дополнительные характеристики
    количество розеток
    1
    материал
    Центре пластины : PC + ASA
    Монт. рама : оцинкованная сталь
    маркировка
    Цветовая кодировка
    тип монтажа
    Скрытый
    способ установки
    Лапками
    For shield : by screws
    Винтами
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    35 мм
    глубина монтажа
    23 мм
    масса продукта
    0.057 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Каталог российских ЭУИ 2019 (Версия 1.0)
    Дата 23.01.19
    Размер 37 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Руководство по эксплуатации розеток компьютерных и телефонных серии «Glossa» (Версия 1)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Серия GLOSSA: видео общее (Версия 1.0)
    Дата 04.08.17
    Размер 103.6 MB
    Развитие серии GLOSSA, шаг вперед: интервью с руководителями (Версия 1.0)
    Видео о серии Glossa (Версия 1.0)
    Дата 29.09.17
    Размер 200.4 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Glossa новые цвета 2017 (Версия 1.0)
    Дата 31.07.17
    Размер 3.2 MB
    Плакат Glossa (Версия 1.0)
    Дата 31.07.17
    Размер 377.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.