Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Glossa
Изображение GSL000211 Schneider Electric

GSL000211

Green premium brand logo
Изображение GSL000211 Schneider Electric
GSL000211
Green premium brand logo

Glossa - 1-полюсовый выключатель - механизм - 10 AX - бежевый

Показать дополнительные характеристики
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Тип продукта
    Выключатель нагрузки
    Область применения
    Управление
    Комплектация изделия
    Механизм
    цветовой оттенок
    Бежевый
    Сегмент рынка
    Рынок жилья
    Малые коммерческие предприятия
    Дополнительные характеристики
    Тип монтажа
    Скрытый
    функция переключения
    1-полюсн.
    Номинальный ток
    10 AX
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V переменный ток
    режим фиксации
    Лапками
    Винтами
    материал
    Центре пластины: PC + ASA
    Монт. рама: оцинкованная сталь
    локальная индикация
    без
    соединения – клеммы
    Винтовые зажимы 2,5 мм² жесткий кабель
    Винтовые зажимы 2,5 мм² гибкий кабель
    Высота
    71 мм
    Ширина
    71 мм
    Глубина
    38,5 мм
    глубина встраивания
    22,6 мм
    Вес
    0,071 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    Сертификаты
    EAC
    Стандарты
    TP TС 004/2011
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • русский12
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Каталог электроустановочных изделий 2019 (Версия 1.0)
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий 2019
    Размер pdf
    Размер 37 MB
    Дата 22.07.19
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий 2019
    Каталог российских ЭУИ 2019 (Версия 1.0)
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий (розетки и выключатели)
    Размер pdf
    Размер 37 MB
    Дата 14.01.19
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий (розетки и выключатели)
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Размер pdf
    Размер 559.8 KB
    Дата 28.08.19
    Размер pdf
    Размер 425.5 KB
    Дата 26.07.17
    Видео
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Размер wmv
    Размер 103.6 MB
    Дата 01.08.17
    Размер mp4
    Размер 16.9 MB
    Дата 01.08.17
    Размер mp4
    Размер 200.4 MB
    Дата 30.07.17
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    GSL000211 : Glossa - 1-полюсовый выключатель - механизм - 10 AX - бежевый
    Описание
    Glossa - 1-полюсовый выключатель - механизм - 10 AX - бежевый
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 17.01.20
    Описание
    Glossa - 1-полюсовый выключатель - механизм - 10 AX - бежевый
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    GSL000211 : Glossa - 1-полюсовый выключатель - механизм - 10 AX - бежевый
    Описание
    Glossa - 1-полюсовый выключатель - механизм - 10 AX - бежевый
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 17.01.20
    Описание
    Glossa - 1-полюсовый выключатель - механизм - 10 AX - бежевый
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    GSL000211 : Glossa - 1-полюсовый выключатель - механизм - 10 AX - бежевый
    Описание
    Glossa - 1-полюсовый выключатель - механизм - 10 AX - бежевый
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 17.01.20
    Описание
    Glossa - 1-полюсовый выключатель - механизм - 10 AX - бежевый
    Техническая документация
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Размер pdf
    Размер 377.6 KB
    Дата 30.07.17
    Размер pdf
    Размер 3.2 MB
    Дата 26.07.17
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Сравнить продукты: /