Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Посмотреть все   Glossa
Изображение GSL000234 Schneider Electric

GSL000234

Изображение GSL000234 Schneider Electric
GSL000234

Glossa - поворотный диммер 300Вт - бежевый

Показать дополнительные характеристики
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Тип продукта
    Диммер
    Комплектация изделия
    Изделие в сборе
    тип нагрузки
    Лампа накаливания 230 В Переменный ток 60...300 Вт
    Галогенная лампа 230 В Переменный ток 60...300 Вт
    Цвет
    Бежевый
    Сегмент рынка
    Малые коммерческие предприятия
    Рынок жилья
    Дополнительные характеристики
    Тип монтажа
    Скрытый
    Управление диммером
    Поворотный
    Диммер
    Активная нагрузка
    Диапазон мощности
    60...300 Вт
    [В] Номинальное рабочее напряжение
    230 В Переменный ток
    тип защиты
    Защита предохранителем 2 А 5 x 20 мм
    Режим фиксации
    Лапками
    Винтами
    Материал
    Монт. рама: оцинкованная сталь
    Центре пластины: PC + ASA глянцевая
    Рамка: PC + ASA глянцевая
    соединения – клеммы
    Винтовые зажимы 2,5 мм² жесткий кабель
    Винтовые зажимы 2,5 мм² гибкий кабель
    Высота
    82 мм
    Ширина
    82 мм
    Глубина
    56 мм
    Глубина встраивания
    33 мм
    Вес
    0,135 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    Сертификация
    EAC
    Стандарты
    TP TС 004/2011
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • русский10
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Каталог Российские ЭУИ 2020 (Версия 1.0)
    Описание
    Содержит ассортимент Российских ЭУИ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 34.6 MB
    Дата 01.01.20
    Описание
    Содержит ассортимент Российских ЭУИ
    Каталог электроустановочных изделий 2019 (Версия 1.0)
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий 2019
    prp.document.label.format pdf
    Размер 37 MB
    Дата 22.07.19
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий 2019
    Каталог российских ЭУИ 2019 (Версия 1.0)
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий (розетки и выключатели)
    prp.document.label.format pdf
    Размер 37 MB
    Дата 14.01.19
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий (розетки и выключатели)
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 207.6 KB
    Дата 23.08.13
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 327.7 KB
    Дата 28.08.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 327.7 KB
    Дата 18.03.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 246.6 KB
    Дата 01.08.17
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    GSL000234 : GSL000234_REACH_DECLARATION
    Описание
    GSL000234_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Описание
    GSL000234_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    GSL000234 : GSL000234_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    GSL000234_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Описание
    GSL000234_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    GSL000234 : GSL000234_ROHS_DECLARATION
    Описание
    GSL000234_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Описание
    GSL000234_ROHS_DECLARATION
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.