Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение
Посмотреть все Glossa
Изображение GSL000252 Schneider Electric

GSL000252

Изображение GSL000252 Schneider Electric
GSL000252

Glossa - 1-полюсн. 2-клавиш.выкл. - механизм в сборе - 10 AX - бежевый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    Тип продукта или компонента
    Выключатель нагрузки
    Область применения
    Управление
    Комплектация изделия
    Механизм в сборе
    цветовой оттенок
    Бежевый
    Сегмент рынка
    Рынок жилья
    Малые коммерческие предприятия
    Дополнительные характеристики
    Тип монтажа
    Скрытый
    функция переключения
    1-полюсный 2-клавишный
    Номинальный ток
    10 AX
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V переменный ток
    режим фиксации
    Лапками
    Винтами
    материал
    Центре пластины: PC + ASA
    Монт. рама: оцинкованная сталь
    Рамка: PC + ASA
    локальная индикация
    без
    соединения – клеммы
    Винтовые зажимы 2,5 мм² жесткий кабель
    Винтовые зажимы 2,5 мм² гибкий кабель
    Высота
    82 мм
    Ширина
    82 мм
    Глубина
    38,5 мм
    глубина встраивания
    22,6 мм
    Вес
    0,086 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    Сертификаты
    EAC
    Стандарты
    TP TС 004/2011
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • казахский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    2019 (Версия 1.0)
    Дата 14.01.19
    Размер 37 MB
    2019 (Версия 1.0)
    Дата 22.07.19
    Размер 37 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Glossa (Версия 1.0)
    Дата 28.08.19
    Размер 559.8 KB
    Glossa» (Версия 1)
    Дата 26.07.17
    Размер 425.5 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Glossa (Версия 1.0)
    Дата 30.07.17
    Размер 200.4 MB
    GLOSSA, шаг вперед: интервью с руководителями (Версия 1.0)
    GLOSSA: видео общее (Версия 1.0)
    Дата 01.08.17
    Размер 103.6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.09.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.09.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Glossa (Версия 1.0)
    Дата 30.07.17
    Размер 377.6 KB
    Glossa новые цвета 2017 (Версия 1.0)
    Дата 26.07.17
    Размер 3.2 MB
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.09.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.