Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Glossa
Изображение GSL000292 Schneider Electric

GSL000292

Изображение GSL000292 Schneider Electric
GSL000292

Glossa - ТВ розетка - проходная - 4 - бежевый

Показать дополнительные характеристики
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Glossa
    Тип продукта
    ТВ розетка
    Область применения
    Media device support
    Комплектация изделия
    Механизм с крепежной рамой и центральной платой
    TV гнездо
    Проходная
    Цвет
    Бежевый
    Дополнительные характеристики
    Тип монтажа
    Скрытый
    TV соединитель
    Вилка МЭК 9,52 мм
    затухание
    4 дБ
    Соединения – клеммы
    Винтовые зажимы
    Материал
    Монт. рама: оцинкованная сталь
    Центре пластины: PC + ASA глянцевая
    режим фиксации
    Лапками
    Винтами
    Высота
    71 мм
    Ширина
    71 мм
    Глубина
    35 мм
    Глубина встраивания
    23 мм
    Вес
    0,0755 кг
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP20
    Экологичность
    Не содержит галогенов
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • русский11
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    Каталог Российские ЭУИ 2020 (Версия 1.0)
    Описание
    Содержит ассортимент Российских ЭУИ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 34.6 MB
    Дата 01.01.20
    Описание
    Содержит ассортимент Российских ЭУИ
    Каталог электроустановочных изделий 2019 (Версия 1.0)
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий 2019
    prp.document.label.format pdf
    Размер 37 MB
    Дата 22.07.19
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий 2019
    Каталог российских ЭУИ 2019 (Версия 1.0)
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий (розетки и выключатели)
    prp.document.label.format pdf
    Размер 37 MB
    Дата 14.01.19
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий (розетки и выключатели)
    Инструкция
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 647.9 KB
    Дата 28.08.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 647.9 KB
    Дата 18.03.19
    prp.document.label.format pdf
    Размер 571.1 KB
    Дата 01.08.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 571.1 KB
    Дата 01.08.17
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    GSL000292 : Glossa - ТВ розетка - проходная - 4 - бежевый
    Описание
    Glossa - ТВ розетка - проходная - 4 - бежевый
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 02.07.20
    Описание
    Glossa - ТВ розетка - проходная - 4 - бежевый
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    GSL000292 : Glossa - ТВ розетка - проходная - 4 - бежевый
    Описание
    Glossa - ТВ розетка - проходная - 4 - бежевый
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 02.07.20
    Описание
    Glossa - ТВ розетка - проходная - 4 - бежевый
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    GSL000292 : Glossa - ТВ розетка - проходная - 4 - бежевый
    Описание
    Glossa - ТВ розетка - проходная - 4 - бежевый
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 02.07.20
    Описание
    Glossa - ТВ розетка - проходная - 4 - бежевый
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.