Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GV2ME01 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GV2

TeSys GV2 - GV2ME01

Термомагнитные выключатели электродвигателя

Изображение GV2ME01 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GV2
TeSys GV2 - GV2ME01
Термомагнитные выключатели электродвигателя

GV2 Автоматический выключатель с комбинированным расцеплением 0,1-0,16А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys GV2
    краткое название устройства
    GV2ME
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    область применения
    Двигатель
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    Дополнительные характеристики
    описание полюсов
    3P
    тип сети
    Переменный ток
    категория применения
    AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1
    Категория А в соответствии с IEC 60947-2
    частота сети
    50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1
    способ установки
    Закреплены в 35 мм симметричная DIN-рейка
    Screwed on panel (with adaptor plate)
    рабочее положение
    Любое положение
    отключающая способность
    100 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.)
    100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    способ управления
    Кнопка
    [In] номинальный ток
    0.16 А
    диапазон регулирования тепловой защиты
    0.1...0.16 A
    ток срабатывания электромагнитного расцепителя
    1,5 A
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    0.16 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    2.5 Вт
    механическая износостойкость
    100000 циклы
    электрическая износостойкость
    100000 циклы для AC-3 в 440 V
    рабочая частота
    25 цикл/ч
    стандартное применение
    Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1
    присоединения
    Винтовой зажим 2 кабель(и) 1...6 мм² жесткий кабель
    Винтовой зажим 2 кабель(и) 1.5...6 мм² гибкий без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель(и) 1...4 мм² гибкий с кабельный наконечник
    момент затяжки
    1.7 Н-м в винтовой зажим
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-1
    чувствительность к обрыву фазы
    Да в соответствии с IEC 60947-4-1
    высота
    89 мм
    ширина
    44.5 мм
    глубина
    78.2 мм
    масса продукта
    0,26 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    CSA C22.2
    IEC 60947-2
    NF C 63-650
    IEC 60947-4-1
    UL 508
    NF C 79-130
    NF C 63-120
    VDE 0113
    IEC 60947-1
    EN 60204
    VDE 0660
    сертификация продукта
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CCC
    EAC
    UL
    DNV
    SETI
    ATEX
    EZU
    RINA
    GL
    TSE
    BV
    CEBEC
    защитное исполнение
    TH
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK04
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    рабочая высота
    2000 м
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D / GV2ME-GV2P - Use in explosive atmospheres (Версия 04)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Thermal-magnetic circuit-breaker GV2ME for connection by screw clamp terminals. (Версия 1.0)
    Thermal magnetic motor circuit-breaker\Pushbutton control (Версия 1.0)
    motor circuit-breaker 25 A (Версия 1.0)
    Дата 30.09.11
    Размер 2.6 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 52.8 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 61.3 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 5.8 KB
    GV2ME MOTOR CB THER/MAG ROCKER (Версия 1.0)
    Дата 16.07.18
    Размер 568.8 KB
    Дата 16.07.18
    Размер 271.4 KB
    Дата 16.07.18
    Размер 651.2 KB
    CAD files for GV2ME01: Thermal-magnetic motor circuit-breakers GV2 ME with pushbutton control (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    ATEX certification GV2 (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 789.5 KB
    CB Certificate TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT Thailand (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 466.4 KB
    CCC Certificate TeSys GV2L-GV2LE-GV2ME-GV2P-GV2RT Dijon (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2 GA01 Jeu de connexions (Версия 03)
    Дата 14.07.18
    Размер 159.5 KB
    Instruction sheet - GV2 MC/MP Enclosures and accessories (Версия 16)
    GV2 ME.. Motor circuit-breakers - IS on the box (Версия 08)
    Дата 13.08.18
    Размер 1.5 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 520.9 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP-TeSys GV2 motor circuit breaker (Версия 2.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 150.1 KB