Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GV2ME013 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GV2

TeSys GV2 - GV2ME013

Термомагнитные выключатели электродвигателя

Изображение GV2ME013 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GV2
TeSys GV2 - GV2ME013
Термомагнитные выключатели электродвигателя

GV2 АВТ. ВЫКЛ С КОМБ. РАСЦЕП. 0,1-0,16А ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys GV2
    краткое название устройства
    GV2ME
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    область применения
    Двигатель
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    Дополнительные характеристики
    описание полюсов
    3P
    тип сети
    Переменный ток
    категория применения
    AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1
    Категория А в соответствии с IEC 60947-2
    частота сети
    50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1
    способ установки
    Закреплены в 35 мм симметричная DIN-рейка
    Screwed on panel (with adaptor plate)
    рабочее положение
    Любое положение
    отключающая способность
    100 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.)
    100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    способ управления
    Кнопка
    [In] номинальный ток
    0.16 А
    диапазон регулирования тепловой защиты
    0.1...0.16 A
    ток срабатывания электромагнитного расцепителя
    1,5 A
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    0.16 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    2.5 Вт
    механическая износостойкость
    100000 циклы
    электрическая износостойкость
    100000 циклы для AC-3 в 440 V
    рабочая частота
    25 цикл/ч
    стандартное применение
    Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1
    присоединения
    Пружинные зажимы 2 кабель(и) 1...6 мм² жесткий кабель
    Пружинные зажимы 2 кабель(и) 1.5...4 мм² гибкий без кабельный наконечник
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-1
    чувствительность к обрыву фазы
    Да в соответствии с IEC 60947-4-1
    высота
    101 мм
    ширина
    44.5 мм
    глубина
    78.2 мм
    масса продукта
    0.28 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    VDE 0660
    UL 508
    NF C 79-130
    NF C 63-120
    EN 60204
    IEC 60947-2
    CSA C22.2
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-1
    VDE 0113
    NF C 63-650
    сертификация продукта
    CSA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    TSE
    EAC
    ATEX
    CCC
    UL
    GL
    BV
    DNV
    CEBEC
    RINA
    SETI
    EZU
    защитное исполнение
    TH
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK04
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    рабочая высота
    2000 м
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D / GV2ME-GV2P - Use in explosive atmospheres (Версия 04)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SPRING TERM. MCB (Версия 1.0)
    Дата 11.09.13
    Размер 436.6 KB
    Дата 11.09.13
    Размер 436.4 KB
    SPRING TERM. MCB (Версия 1.0)
    Дата 14.12.17
    Размер 191.5 KB
    Дата 14.12.17
    Размер 436.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    ATEX certification GV2 (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 789.5 KB
    CB Certificate TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT Thailand (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 466.4 KB
    CCC Certificate TeSys GV2L-GV2LE-GV2ME-GV2P-GV2RT Dijon (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LAD-311 Motor starter components - TeSys Quickfit Power (Версия 07)
    LAD-31 Motor starter components - TeSys Quickfit Power (Версия 04)
    GV2MEoo3, GV2RToo3 - Motor circuit breakers with connex terminals (Версия 06)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 520.9 KB
    EU Declaration TeSys GV2 - GV2ME -GV2P (Версия 1.0)
    Дата 31.10.18
    Размер 338.8 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP-TeSys GV2 motor circuit breaker (Версия 2.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 150.1 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.