-
Характеристики
Основные характеристики диапазон TeSysнаименование изделия TeSys GV2краткое название устройства GV2MEтип устройства или его аксессуаров Автоматический выключательобласть применения Двигательтехнология блока контроля и управления ТермомагнитныйДополнительные характеристики описание полюсов 3Pтип сети Переменный токкатегория применения AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1Категория А в соответствии с IEC 60947-2частота сети 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1способ установки Закреплены в 35 мм симметричная DIN-рейкаПривинченный в панель (with adaptor plate)рабочее положение Любое положениемощность двигателя, кВт 0.12 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц0.18 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гцотключающая способность 100 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2100 кА Icu в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2100 кА Icu в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2100 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2100 кА Icu в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2[Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.) 100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2100 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2100 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2100 % в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2100 % в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2способ управления Кнопка[In] номинальный ток 0.63 Адиапазон регулирования тепловой защиты 0.4...0.63 Aток срабатывания электромагнитного расцепителя 8 А[Ue] номинальное рабочее напряжение 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2[Ui] номинальное напряжение изоляции 690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 0.63 А в соответствии с IEC 60947-4-1[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2мощность, рассеиваемая одним полюсом 2.5 Втмеханическая износостойкость 100000 циклыэлектрическая износостойкость 100000 циклы для AC-3 в 440 Vрабочая частота 25 цикл/чстандартное применение Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1присоединения Пружинные зажимы 2 кабель(и) 1...6 мм² жесткий кабельПружинные зажимы 2 кабель(и) 1.5...4 мм² гибкий без кабельный наконечниксоответствие требованиям по изоляции Да в соответствии с IEC 60947-1чувствительность к обрыву фазы Да в соответствии с IEC 60947-4-1высота 101 ммширина 45 ммглубина 78.2 мммасса продукта 0.28 кгУсловия эксплуатации стандарты VDE 0113NF C 79-130IEC 60947-1IEC 60947-4-1IEC 60947-2CSA C22.2EN 60204NF C 63-120NF C 63-650VDE 0660UL 508сертификация продукта DNVTSECCCEZURINAULEACGLLROS (Lloyds register of shipping)ATEXSETICEBECCSABVзащитное исполнение THстепень защиты IP IP20 в соответствии с IEC 60529степень защиты IK IK04рабочая температура окружающей среды -20...60 °Cтемпература окружающей среды при хранении -40...80 °Cогнестойкость 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1рабочая высота 2000 мЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизацииГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- китайский
- английский
- французкий
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)Дата 16.01.19Размер 3.7 MBTeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)Дата 16.01.19Размер 1.5 MBРуководство пользователяРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys D / GV2ME-GV2P - Use in explosive atmospheres (Версия 04)CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»SPRING TERM. MCB (Версия 1.0)SPRING TERM. MCB (Версия 1.0)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»CCC Certificate TeSys GV2L-GV2LE-GV2ME-GV2P-GV2RT Dijon (Версия 1.0)ATEX certification GV2 (Версия 1.0)CB Certificate TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT Thailand (Версия 1.0)GV2, выключатели автоматические (Версия 1.0)ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»LAD-311 Motor starter components - TeSys Quickfit Power (Версия 07)GV2MEoo3, GV2RToo3 - Motor circuit breakers with connex terminals (Версия 06)Дата 24.10.17Размер 569.1 KBLAD-31 Motor starter components - TeSys Quickfit Power (Версия 04)ВидеоРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)Декларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы»Сертификат соответствияРазмерДобавить в «Мои документы»EU Declaration TeSys GV2 - GV2ME -GV2P (Версия 1.0)EU Declaration TeSys GV2 - GV2L-LE-ME-P-RT (Версия 1.0)Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»PEP-TeSys GV2 motor circuit breaker (Версия 2.0) -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.