Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GV3ME80 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все TeSys GV3

TeSys GV3 - GV3ME80

Термомагнитные выключатели электродвигателя

Изображение GV3ME80 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все TeSys GV3
TeSys GV3 - GV3ME80
Термомагнитные выключатели электродвигателя

GV3 Автоматический выключатель с комбинированным расцеплением 56-80A

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для GV3ME80. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys GV3
    краткое название устройства
    GV3ME
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    область применения
    Двигатель
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    Дополнительные характеристики
    описание полюсов
    3P
    тип сети
    Переменный ток
    категория применения
    AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1
    Категория А в соответствии с IEC 60947-2
    частота сети
    50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1
    способ установки
    Закреплены в 35 мм симметричная DIN-рейка
    Screwed on panel (with 2 x M4 screws)
    рабочее положение
    Любое положение
    мощность двигателя, кВт
    45 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    55 кВт в 690 V переменный ток 50/60 Гц
    37 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц
    отключающая способность
    15 кА Icu в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    4 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    10 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    2 кА Icu в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.)
    100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 % в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    60 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    способ управления
    Кнопка
    [In] номинальный ток
    80 А
    диапазон регулирования тепловой защиты
    56...80 A
    ток срабатывания электромагнитного расцепителя
    1040 А
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    80 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    8 Вт
    механическая износостойкость
    30000 циклы
    электрическая износостойкость
    30000 циклы для AC-3 в 440 V
    рабочая частота
    25 цикл/ч
    стандартное применение
    Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1
    присоединения
    Винтовой зажим 1 кабель(и) 2.5...35 мм² жесткий кабель
    Винтовой зажим 1 кабель(и) 2.5...16 мм² гибкий без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 1 кабель(и) 2.5...16 мм² гибкий с кабельный наконечник
    момент затяжки
    5 Нм в винтовой зажим
    чувствительность к обрыву фазы
    Да в соответствии с IEC 60947-4-1
    высота
    120 мм
    ширина
    61.2 мм
    глубина
    113 мм
    масса продукта
    0.7 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC
    NF EN
    DIN EN 60947-2
    DIN EN 60947-4-1
    BS EN
    сертификация продукта
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    CSA
    защитное исполнение
    TC
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK04
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    рабочая высота
    3000 м
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Moatr circuit-breakers of 37 kW, pushbuton control, screw clamp terminals (Версия 1.0)
    Moatr circuit-breakers of 37 kW, pushbuton control, screw clamp terminals (Версия 1.0)
    GV3ME MOTOR CB THER/MAG 56-80A PUSHBUT (Версия 1.0)
    Дата 11.09.13
    Размер 824 KB
    Дата 11.09.13
    Размер 577.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate TeSys GV3ME - GV3ME80 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.2 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys GV3 - GV3L (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 901.6 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys GV3ME80 motor circuit breaker - PEP (Версия 2.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 379.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.