Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GV3P18 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GV3

TeSys GV3 - GV3P18

Термомагнитные выключатели электродвигателя

Изображение GV3P18 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GV3
TeSys GV3 - GV3P18
Термомагнитные выключатели электродвигателя

GV3 Автоматический выключатель с комбинированным расцеплением 18А винтовой зажим

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys GV3
    краткое название устройства
    GV3P
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    область применения
    Двигатель
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    Дополнительные характеристики
    описание полюсов
    3P
    тип сети
    Переменный ток
    категория применения
    AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1
    Категория А в соответствии с IEC 60947-2
    частота сети
    50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1
    способ установки
    Закреплены в 35 мм симметричная DIN-рейка
    Привинченный в панель (with 3 x M4 screws)
    рабочее положение
    Любое положение
    мощность двигателя, кВт
    15 кВт в 690 V переменный ток 50/60 Гц
    9 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    7.5 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц
    отключающая способность
    50 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    6 кА Icu в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    12 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.)
    100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 % в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    способ управления
    Поворотная ручка
    [In] номинальный ток
    18 А
    диапазон регулирования тепловой защиты
    12...18 A
    ток срабатывания электромагнитного расцепителя
    252 А
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    18 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    8 Вт
    механическая износостойкость
    50000 циклы
    электрическая износостойкость
    50000 циклы для AC-3 в 440 V In
    рабочая частота
    25 цикл/ч
    стандартное применение
    Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1
    присоединения
    Соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель(и) 1...25 мм² жесткий кабель
    Соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель(и) 1...25 мм² гибкий без кабельный наконечник
    Соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель(и) 1...25 мм² гибкий с кабельный наконечник
    момент затяжки
    5 Нм в соединители EverLink с винтами BTR for cable 25 мм²
    8 Н-м в соединители EverLink с винтами BTR for cable 35 мм²
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-1
    чувствительность к обрыву фазы
    Да в соответствии с IEC 60947-4-1
    высота
    132 мм
    ширина
    55 мм
    глубина
    136 мм
    масса продукта
    0.96 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 508 тип E
    CSA C22.2 № 14-05 тип E
    сертификация продукта
    ATEX
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (ожидается)
    RINA
    UL
    EAC
    защитное исполнение
    TH
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK09
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    рабочая высота
    3000 м
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
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Версия 03)
    Дата 21.09.17
    Размер 162.8 KB
    TeSys GV3P - Use in explosive atmospheres (Версия 05)
    Дата 28.09.18
    Размер 1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Magnetic motor circuit breaker GV3P, GV3L (Версия 1.0)
    Дата 17.01.17
    Размер 6.2 KB
    Дата 17.01.17
    Размер 73 KB
    Дата 17.01.17
    Размер 174.7 KB
    Дата 17.01.17
    Размер 33.8 KB
    Magnetic motor cicuit-breaker GV3P, GV3L. (Версия 1.0)
    Дата 30.09.11
    Размер 6.9 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 88.2 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 229.8 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 49.5 KB
    Magnetic motor cicuit-breaker GV3P, GV3L. (Версия 1.0)
    Дата 16.08.18
    Размер 4.8 KB
    Дата 16.08.18
    Размер 59.2 KB
    Дата 16.08.18
    Размер 136.2 KB
    Дата 16.08.18
    Размер 31.7 KB
    Magnetic motor circuit breaker GV3P, GV3L (Версия 1.0)
    Дата 17.01.17
    Размер 8.6 KB
    Дата 17.01.17
    Размер 88.6 KB
    Дата 17.01.17
    Размер 222.2 KB
    Дата 17.01.17
    Размер 48.6 KB
    GV3P MOTOR CB THERM/MAG EVERLINK (Версия 1.0)
    Дата 21.03.14
    Размер 586.2 KB
    Дата 21.03.14
    Размер 264.4 KB
    Дата 21.03.14
    Размер 732.4 KB
    CAD files for GV3P18: Thermal-magnetic motor circuit-breakers GV3P, control by rotary knob (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV3 P../L.. - Everlink circuit breaker - Instruction sheet (Версия 07)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys GV3 - GV3P (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 568.5 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions TeSys GV3P (Версия 1.0)
    Дата 22.01.16
    Размер 352.6 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys GV3 motor circuit breakers (Версия 3.0)
    Дата 10.08.17
    Размер 272 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.