Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GV3P181 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GV3

TeSys GV3 - GV3P181

Термомагнитные выключатели электродвигателя

Изображение GV3P181 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GV3
TeSys GV3 - GV3P181
Термомагнитные выключатели электродвигателя

GV3 АВТ. ВЫКЛ С КОМБ. РАСЦЕП. 18A ТОЛЬКЛО С 1 БЛОКОМ EVERLINK

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys GV3
    краткое название устройства
    GV3P
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    область применения
    Двигатель
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    Дополнительные характеристики
    описание полюсов
    3P
    тип сети
    Переменный ток
    категория применения
    AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1
    Категория А в соответствии с IEC 60947-2
    частота сети
    50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1
    способ установки
    Закреплены в 35 мм симметричная DIN-рейка
    Привинченный в панель (with 3 x M4 screws)
    рабочее положение
    Любое положение
    мощность двигателя, кВт
    15 кВт в 690 V переменный ток 50/60 Гц
    9 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    7.5 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц
    отключающая способность
    50 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    6 кА Icu в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    12 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.)
    100 % в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 % в 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    способ управления
    Поворотная ручка
    [In] номинальный ток
    18 А
    диапазон регулирования тепловой защиты
    12...18 A
    ток срабатывания электромагнитного расцепителя
    252 А
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    18 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    8 Вт
    механическая износостойкость
    50000 циклы
    электрическая износостойкость
    50000 циклы для AC-3 в 440 V In
    рабочая частота
    25 цикл/ч
    стандартное применение
    Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1
    присоединения
    Соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель(и) 1...25 мм² жесткий кабель
    Соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель(и) 1...25 мм² гибкий без кабельный наконечник
    Соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель(и) 1...25 мм² гибкий с кабельный наконечник
    Прямая линия к клемме
    момент затяжки
    5 Нм в соединители EverLink с винтами BTR for cable 25 мм²
    8 Н-м в соединители EverLink с винтами BTR for cable 35 мм²
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-1
    чувствительность к обрыву фазы
    Да в соответствии с IEC 60947-4-1
    высота
    111 мм
    ширина
    55 мм
    глубина
    136 мм
    масса продукта
    0.96 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 508 тип E
    CSA C22.2 № 14-05 тип E
    сертификация продукта
    ATEX
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (ожидается)
    RINA
    UL
    EAC
    защитное исполнение
    TH
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK09
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    рабочая высота
    3000 м
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
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys GV3P - Use in explosive atmospheres (Версия 05)
    Дата 28.09.18
    Размер 1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV3P WITH ONE EVERLINK CONNECTOR (Версия 1.0)
    Дата 19.12.17
    Размер 777.3 KB
    Дата 19.12.17
    Размер 751.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV3 P../L.. - Everlink circuit breaker - Instruction sheet (Версия 07)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    End-of-Life Instructions TeSys GV3P (Версия 1.0)
    Дата 22.01.16
    Размер 352.6 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys GV3 - GV3P (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 568.5 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys GV3 motor circuit breakers (Версия 3.0)
    Дата 10.08.17
    Размер 272 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.