Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GV7RS150 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GV7

TeSys GV7 - GV7RS150

Термомагнитные выключатели электродвигателя

Изображение GV7RS150 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GV7
TeSys GV7 - GV7RS150
Термомагнитные выключатели электродвигателя

Автоматический выключатель с комбинированным расцеплением 90-150А 70ka

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys GV7
    краткое название устройства
    GV7R
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    область применения
    Двигатель
    описание полюсов
    3P
    тип сети
    Переменный ток
    категория применения
    AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1
    частота сети
    50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1
    отключающая способность
    50 кА Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    10 кА Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    65 кА Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    70 кА Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 кА Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Icu] номинальная предельная наибольшая отключающая способность (на к.з.)
    100 % в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    диапазон регулирования тепловой защиты
    90...150 A
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    Дополнительные характеристики
    исполнение выключателя
    Винтами
    Защелками
    монтажная опора
    Панельный монтаж
    Утопленная
    Рейка
    Комплект для крепления распределительного устройства
    положение монтажа
    Вертикальный
    мощность двигателя, кВт
    110 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц
    55 кВт в 400...415 V переменный ток 50/60 Гц
    75 кВт в 400...415 V переменный ток 50/60 Гц
    75 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    90 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    90 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц
    способ управления
    Рычаг управления
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    750 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    150 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    8.7 Вт
    рассеиваемая мощность на каждый вывод
    8.7 Вт
    механическая износостойкость
    40000 циклы
    электрическая износостойкость
    40000 циклы для AC-3 в 440 V In/2
    20000 циклы для AC-3 в 440 V In
    рабочая частота
    25 цикл/ч
    стандартное применение
    Непрерывная в соответствии с IEC 60947-4-1
    межполюсный шаг
    35 мм без расширителей полюсов
    45 мм с расширителями полюсов
    присоединения
    Шины
    Кабель с наконечником - наружный диаметр: 10 мм
    Зажимы для оголенных проводников 1.5...95 мм²
    По винт
    момент затяжки
    10 Н-м - по винт - винт M6
    15 Н-м - зажимы для оголенных проводников- кабель 1.5...95 мм²
    механическая стойкость
    Удары 15 g (ном.) в течение 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    Вибрации 2.5 g (ном.), 0...25 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
    соответствие требованиям по изоляции
    Да в соответствии с IEC 60947-1
    чувствительность к обрыву фазы
    Да в соответствии с IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
    высота
    125 мм
    ширина
    105 мм
    глубина
    111 мм
    масса продукта
    2.02 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-4-1
    NF C 63-120
    EN/IEC 60947-1
    NF C 63-650
    EN/IEC 60947-2
    VDE 0660
    VDE 0113
    NF C 79-130
    сертификация продукта
    UL
    DNV
    защитное исполнение
    TC
    степень защиты IP
    IP405 с крышками выводов в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -55...95 °C
    огнестойкость
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    рабочая высота
    2000 м
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Дата 15.01.18
    Размер 581.9 KB
    Дата 15.01.18
    Размер 277.2 KB
    Дата 15.01.18
    Размер 658.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV7AC.. Kit for combination with contactors (Версия 03)
    Дата 24.10.17
    Размер 631.3 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.