Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GVAD1010 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GV2 переключатели

TeSys GV2 переключатели - GVAD1010

Вспомогательные блоки расширения

Изображение GVAD1010 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GV2 переключатели
TeSys GV2 переключатели - GVAD1010
Вспомогательные блоки расширения

Контакт сигнального аварийного отключения НО+дополнительный контактор НО

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    GVAD
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок вспомогательных контактов
    совместимость изделий
    GV2ME
    GV2RT
    GV2LE
    GV3P
    GV2L
    GV3L
    GV2P
    место монтажа
    Левая сторона
    работа вспом. контактов
    Аварийный сигнал 1 Н.О.
    конфигурация главных контактов
    2 Н.О.
    присоединения
    Винтовой зажим 1 кабель 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель 0.75...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Винтовой зажим 1 кабель 0.75...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Винтовой зажим 1 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Дополнительные характеристики
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 test3 - соответствующий IEC 60947-1
    300 test3 - соответствующий UL 508
    300 test3 - соответствующий CSA C22.2 № 14
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    48...690 В переменный ток
    24...240 V постоянный ток
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    2.5 А для аварийная сигнализация
    6 А
    типы реализуемых защит
    Автом. выкл. GB2CB... номинальн. в соответсвии с рабочим током для Ue <= 415 В
    Предохранитель gG <= 10 А
    механическая износостойкость
    100000 циклы
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В
    номинальная рабочая мощность, В·А
    300 В·А при 48 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    400 В·А при 690 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    500 В·А при 110...127 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    500 В·А при 500 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    650 В·А при 440 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    720 В·А при 230...240 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    850 В·А при 380...415 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    36 В·А при 24 test3 AC-14 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
    48 В·А при 48 test3 AC-14 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
    72 В·А при 110...127 test3 AC-14 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
    номинальная рабочая мощность, Вт
    120 test4 при 240 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    140 test4 при 110 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    140 test4 при 24 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    180 test4 при 60 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    240 test4 при 48 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    15 test4 при 48 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
    24 test4 при 24 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
    9 test4 при 60 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 1000 циклы
    момент затяжки
    <= 1.4 Н-м - винтовой зажим
    высота
    89 мм
    ширина
    9.3 мм
    глубина
    66 мм
    масса продукта
    0,055 кг
    Условия эксплуатации
    характеристики окружающей среды
    Нормальные окружающие условия
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Contact blocks for circuit-breaker (Версия 1.0)
    Дата 11.12.17
    Размер 2.5 KB
    Дата 11.12.17
    Размер 42.7 KB
    Дата 11.12.17
    Размер 58.8 KB
    Дата 11.12.17
    Размер 7.6 KB
    Add-on\Signalling contact\fault\GV2-AD1010 (Версия 1.0)
    Дата 01.10.11
    Размер 2.7 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 47 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 44.8 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 5.7 KB
    Contact blocks for circuit-breaker (Версия 1.0)
    Дата 29.09.11
    Размер 1.3 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 35.7 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 40.2 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 2.3 KB
    Add-on\Fault signalling\1 'N/C' fault contact (Версия 1.0)
    Дата 01.10.11
    Размер 2.7 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 47 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 44.8 KB
    Дата 01.10.11
    Размер 5.7 KB
    SIDE MOUNT.AUX. (Версия 1.0)
    Дата 19.12.17
    Размер 474.3 KB
    Дата 19.12.17
    Размер 455.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2 ME.. Motor circuit-breakers - IS on the box (Версия 08)
    Дата 13.08.18
    Размер 1.5 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2 & GV3 motor circuit breakers - PEP for auxiliaries and accessories (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.