Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение GVAE11 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GV2 переключатели

TeSys GV2 переключатели - GVAE11

Вспомогательные блоки расширения

Изображение GVAE11 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GV2 переключатели
TeSys GV2 переключатели - GVAE11
Вспомогательные блоки расширения

дополнительный Блок контактов НО+НЗ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    GVAE
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок вспомогательных контактов
    совместимость изделий
    GV2ME
    GV3L
    GV2LE
    GV3P
    GV2L
    GV2RT
    GV2P
    место монтажа
    Передняя сторона
    конфигурация главных контактов
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    присоединения
    Винтовой зажим 1 кабель 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 1 кабель 0.75...1.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Винтовой зажим 1 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    300 test3 - соответствующий UL 508
    300 test3 - соответствующий CSA C22.2 № 14
    250 В - соответствующий IEC 60947-1
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    24...240 V переменный ток
    24...60 В постоянный ток
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    2.5 А
    типы реализуемых защит
    Предохранитель gG 10 А
    GB2CB06 circuit breaker 10 A
    механическая износостойкость
    100000 циклы
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В
    номинальная рабочая мощность, В·А
    120 В·А при 110...120 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    120 В·А при 230...240 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    48 В·А при 24 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    60 В·А при 48 test3 AC-15 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    номинальная рабочая мощность, Вт
    15 test4 при 48 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    24 test4 при 24 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    9 test4 при 60 test3 DC-13 - электрическая устойчивость: 100000 циклы
    момент затяжки
    1.4 N.m - on screw clamp terminals
    высота
    11 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    29 мм
    масса продукта
    0.02 кг
    Условия эксплуатации
    характеристики окружающей среды
    Нормальные окружающие условия
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Contact blocks for circuit-breaker (Версия 1.0)
    Дата 11.12.17
    Размер 2.5 KB
    Дата 11.12.17
    Размер 42.7 KB
    Дата 11.12.17
    Размер 58.8 KB
    Дата 11.12.17
    Размер 7.6 KB
    Add-on\Instantaneous contact\front contact (Версия 1.0)
    Дата 26.09.11
    Размер 2.1 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 47.3 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 46.1 KB
    Дата 26.09.11
    Размер 4.7 KB
    Contact blocks for circuit-breaker (Версия 1.0)
    Дата 29.09.11
    Размер 1.3 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 35.7 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 40.2 KB
    Дата 29.09.11
    Размер 2.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    CB Certificate TeSys GV3 - GV3P-L France (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 153.1 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LS1D30/32 Disconnector fuse carriers (Версия 06)
    Дата 13.08.18
    Размер 3 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2 & GV3 motor circuit breakers - PEP for auxiliaries and accessories (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.