Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Встроенный привод Lexium
    тип устройства или его аксессуаров
    Встроенный привод управления перемещением
    краткое название устройства
    ILE
    тип двигателя
    Бесщёточный двигатель пост. тока
    кол-во полюсов двигателя
    6
    число фаз сети
    Однофазный
    [Us] номинальное напряжение питания
    36 В
    24 В
    тип сети
    Постоянный ток
    интерфейс связи
    RS485, интегрированный
    длина
    174 мм
    тип обмотки
    Средняя скорость вращения и среднего крутящего момента
    электрическое соединение
    Разъем печатной платы
    тормоз
    Без
    тип зубчатой передачи
    Прямозубая передача, 3 ступени
    передаточное число
    38:1 (75:2)
    номинальная скорость
    107 об/мин. в 24 V
    128 об/мин. в 36 V
    номинальный вращательный момент
    5,8 Н-м в 24 V
    6 Н-м в 36 V
    Дополнительные характеристики
    скорость передачи
    9,6, 19,2 и 38, кбод
    монтажная опора
    Фланец
    размер фланца двигателя
    66 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    1
    диаметр центрирующего кольца
    16 мм
    глубина центрирующего кольца
    4 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    4,4 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    73,54 мм
    тип обратной связи
    Энкодер BLDC
    конец вала
    С шпоночным пазом
    второй вал
    Без конца второго вала
    диаметр вала
    10 мм
    длина вала
    25 мм
    ширина ключа
    16 мм
    пределы напряжения питания
    18…40 В
    потребляемый ток
    7000 мА пиковый
    5500 мА максимальный длительно допустимый
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А
    тип вх/вых.
    4 сигнала (каждый используется как входной или выходной)
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0
    -3...4.5 В
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1
    15...30 В
    ток дискретного входа
    10 мА при 24 В вкл./STO_A для защищенный вход
    3 мА при 24 В вкл./STO_В для защищенный вход
    2 мА при 24 В для сигнальный интерфейс 24 В
    напряжение дискретного выхода
    23...25 В
    макс. коммутируемый ток
    100 мА на выход
    200 мА общий
    тип защиты
    Короткое замыкание на выходе
    Перегрузка по выходному напряжению
    Защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента
    maximum supply current
    0,06 А в 36 V (отключенная ступень регулирования мощности)
    0,1 А в 24 V (отключенная ступень регулирования мощности)
    4 А в 24 V
    3,4 А в 36 V
    номинальная выходная мощность
    65 Вт в 24 V
    81 Вт в 36 V
    пиковый пусковой момент
    10,94 Н-м в 36 V
    7,9 Н-м в 24 V
    непрерывный крутящий момент
    8,2 Н-м
    момент трогания
    3 Н-м
    разрешающая способность обратной связи по скорости
    12 точка/оборот двигатель
    0,8° выход зубатой передачи
    погрешность
    +/- 1 деление
    maximum torsional backlash
    1 °
    инерция ротора
    211 кг·см²
    максимальная механическая скорость
    133 об/мин
    максимальная радиальная сила Fr
    200 N (длительная работа)
    200 N (кратковременная работа)
    максимальная осевая сила Fa
    10 N (длительная работа)
    80 N (кратковременная работа)
    срок службы в часах
    2500 ч подшипник кратковременная работа
    15000 ч подшипник длительная работа
    маркировка
    CE
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    масса продукта
    1,85 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 61800-3: 2001-02
    МЭК 60072-1
    EN 50347
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-3
    МЭК 61800-3, ред. 2
    EN 61800-3 :2001, среда 2
    сертификация продукта
    CUL
    TÜV
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    50…65 °C (с уменьшением номинальной мощности на 2 % на каждый дополнительный °C)
    0…50 °C (без ухудшения номинальных значений)
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    105 °C усилитель мощности
    110 °C двигатель
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    относительная влажность
    15…85 % без образования конденсата
    виброустойчивость
    20 m/s² (частота= 10…500 Гц) 10 циклов в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    150 m/s² 1000 ударов в соответствии с EN/IEC 60068-2-29
    степень защиты IP
    Втулка вала: IP41 в соответствии с EN/IEC 60034-5
    Для всего, кроме втулки вала: IP54 в соответствии с EN/IEC 60034-5
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ILE1B, ILE1F, ILE1R Lexium Integrated Drives (Версия 2.00)
    Дата 23.05.18
    Размер 1.5 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for ILE1R661PB1A2: Lexium ILE1 Integrated drive with servo motor (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium ILА, ILE, ILM, НКУ сервопреобразователи (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium Integrated Drive ILE with Gearbox, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium DoC ILA ILE ILS (Версия 1.2)
    Дата 06.06.16
    Размер 106 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium Integrated Drive ILE with Gearbox, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.