Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Встроенный привод Lexium
    тип устройства или его аксессуаров
    Встроенный привод управления перемещением
    краткое название устройства
    ILS
    тип двигателя
    3-фазный шаговый двигатель
    кол-во полюсов двигателя
    6
    число фаз сети
    Однофазный
    [Us] номинальное напряжение питания
    48 В
    24 В
    тип сети
    Постоянный ток
    интерфейс связи
    Ethernet/IP, интегрированный
    длина
    115,9 мм
    тип обмотки
    Средняя скорость вращения и среднего крутящего момента
    электрическое соединение
    Разъем печатной платы
    тормоз
    Без
    тип зубчатой передачи
    Без
    номинальная скорость
    1000 об/мин. в 48 В
    500 об/мин. в 24 V
    номинальный вращательный момент
    0,9 Н-м
    пусковой момент при заторможенном роторе
    0,9 Н-м
    Дополнительные характеристики
    скорость передачи
    125, 250, 500 кБод
    монтажная опора
    Фланец
    размер фланца двигателя
    57 мм
    кол-во выхлопных труб двигателя:
    2
    диаметр центрирующего кольца
    38,1 мм
    глубина центрирующего кольца
    1,6 мм
    количество монтажных отверстий
    4
    диаметр монтажных отверстий
    5,2 мм
    диаметр окружности монтажных отверстий
    66,6 мм
    тип обратной связи
    Указатель импульса
    конец вала
    Без пазов
    второй вал
    Без конца второго вала
    диаметр вала
    6,35 мм
    длина вала
    21 мм
    пределы напряжения питания
    18…55 В
    потребляемый ток
    3500 мА максимальный длительно допустимый
    соответствующий номинал предохранителя
    16 А
    интерфейс для конфигурирования при вводе в эксплуатацию
    RS485 Modbus TCP (9,6, 19,2 и 38, кбод)
    тип вх/вых.
    4 сигнала (каждый используется как входной или выходной)
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0
    -3...4.5 В
    предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1
    15...30 В
    ток дискретного входа
    10 мА при 24 В для защищенный вход
    2 мА при 24 В для сигнальный интерфейс 24 В
    напряжение дискретного выхода
    23...25 В
    макс. коммутируемый ток
    100 мА на выход
    200 мА общий
    тип защиты
    Защитное отключение двигателя при превышение вращательного момента
    Короткое замыкание на выходе
    Перегрузка по выходному напряжению
    пиковый пусковой момент
    0,9 Н-м
    непрерывный крутящий момент
    0,9 Н-м
    разрешающая способность обратной связи по скорости
    20000 точка/оборот
    погрешность
    +/- 6 угл. мин.
    инерция ротора
    0,22 кг·см²
    максимальная механическая скорость
    3000 об/мин
    максимальная радиальная сила Fr
    24 N
    максимальная осевая сила Fa
    100 N (усилие растяжения)
    8,4 Н (сила сжатия)
    срок службы в часах
    20000 ч подшипник
    маркировка
    CE
    тип охлаждения
    Естественная конвекция
    масса продукта
    1,6 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-3
    EN 61800-3 :2001, среда 2
    МЭК 61800-3, ред. 2
    МЭК 60072-1
    EN 50347
    EN 61800-3: 2001-02
    сертификация продукта
    UL
    TÜV
    CUL
    рабочая температура окружающей среды
    40…55 °C (с уменьшением номинальной мощности на 2 % на каждый дополнительный °C)
    0…40 °C (без ухудшения номинальных значений)
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    105 °C усилитель мощности
    110 °C двигатель
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…70 °C
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    относительная влажность
    15…85 % без образования конденсата
    виброустойчивость
    20 m/s² (частота= 10…500 Гц) 10 циклов в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    150 m/s² 1000 ударов в соответствии с EN/IEC 60068-2-29
    степень защиты IP
    Втулка вала: IP41 в соответствии с EN/IEC 60034-5
    Для всего, кроме втулки вала: IP54 в соответствии с EN/IEC 60034-5
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for ILS2K572PB1A0: Lexium ILS2 Integrated drive with servo motor (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium SD, ILS шаговый двигатель BRS (Версия 1.0)
    Дата 10.07.17
    Размер 638.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ILS... Lexium Integrated Drive - Range: 3.8A to 5A, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    ILE... Lexium Integrated Drive - Range 3.8A to 5A, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lexium DoC ILA ILE ILS (Версия 1.2)
    Дата 06.06.16
    Размер 106 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ILS... Lexium Integrated Drive - Range: 3.8A to 5A, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.