серия
    Vigilohm
    краткое название устройства
    IM9
    тип устройства или его аксессуаров
    Устройство контроля изоляции
    область применения
    Marine application
    Standard environment application
    electrical circuit type
    Small and not disturbed network
    система заземления
    IT
    Дополнительные характеристики
    номинальное напряжение сети
    0…600 В - переменный ток в 45...440 Гц (устройство, подключенное к нейтрали)
    0…480 В - переменный ток в 45...440 Гц (устройство, подключенное к фазе)
    тип измерения
    Сопротивление изоляции сетевого кабеля
    пороговая уставка
    Предварительный аварийный сигнал: 2..0,500 кОм
    Сигнал тревоги: 1..0,250 кОм
    время срабатывания
    <= 7 с
    auxiliary supply voltage
    110...415 В переменный ток 45...440 Гц +/- 15 %
    125...250 В постоянный ток +/- 15 %
    потребляемая мощность
    7 В·А
    ток измерения
    0…70 мкА
    internal impedance
    230 кОм - переменный ток в 45...440 Гц
    функция тестирования
    Дистанционная проверка
    Местный
    output contact
    1 выводное реле с НЗ/НО контактами Стандартный или отказобезопасный
    breaking capacity
    250 V - переменный ток в 6 А
    12...24 В - постоянный ток в 6 А
    протокол порта обмена данными
    -
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    Скрытого монтажа
    монтажная опора
    DIN-рейка
    Панель
    положение монтажа
    Горизонт.
    Вертикальный
    соединения – клеммы
    Клеммы туннельного типа0,2…2,5 мм²
    материал
    Термопласт
    масса продукта
    0,2 кг
    высота
    90 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    67,5 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    Оболочка: IP20
    Лицевая панель: IP40
    характеристики окружающей среды
    Воздействие тепла и влажности не при эксплуатации в соответствии с IEC 60068-2-30
    Воздействие тепла и влажности при эксплуатации в соответствии с IEC 60068-2-56
    Соляной туман в соответствии с IEC 60068-2-52
    тип установки
    Внутри помещения
    стандарты
    IEC 61557-8
    IEC 60664-1
    сертификация продукта
    EAC
    CE
    BV
    RMRS
    DNV
    рабочая температура окружающей среды
    -25…55 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IM9 CAD (Версия 1.0)
    Дата 05.09.14
    Размер 432.4 KB
    Дата 05.09.14
    Размер 488.6 KB
    Vigilohm Insulation Monitor IM9 (Версия 1.0)
    Дата 28.02.12
    Размер 68.7 KB
    Дата 28.02.12
    Размер 1.3 MB
    Дата 28.02.12
    Размер 25.5 KB
    Дата 28.02.12
    Размер 252.4 KB
    IM10_CAD (Версия 1.0)
    Дата 05.09.14
    Размер 177.9 KB
    Дата 05.09.14
    Размер 827.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VIGILOHM, система контроля сопротивления изоляции (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Vigilohm IM9 - Insulation monitoring device - Instruction sheet (Версия 05)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IM9 IM9-OL Product Environment Profile (Версия 1.0)
    Дата 09.09.14
    Размер 829.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.