Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Mureva
    наименование изделия
    Mureva BOX
    краткое название устройства
    K60
    тип устройства или его аксессуаров
    Распределительная коробка
    область применения
    Cable installation
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    количество в одном комплекте
    2
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Открытый
    способ установки
    Винтом : оболочка корпуса
    размеры основания
    94 x 45 x 65 mm
    материал
    PA (polyamide) 6/PP (polypropylene)
    высота
    60 мм
    ширина
    60 мм
    глубина
    30 мм
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    степень защиты IP
    IP20
    стандарты
    EN 60670-1
    сертификация продукта
    DEMKO
    FIMKO
    NEMKO
    SEMKO
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mureva surface mounted boxes. Boxes for dusty, wet and tough environments (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.