Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Multifix
    наименование изделия
    Multifix Air
    тип устройства или его аксессуаров
    Электроустановочная коробка
    область применения
    For airtight installation
    комплектация изделия
    Без крышки
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    доступные функции
    Антивращательная система
    количество постов
    3-постовая
    монтаж
    Винтом из комплекта
    материал
    PP/TPE
    механическая прочность
    Огнестойкость
    Airtight
    оттенок цвета
    Зеленый NCS S 2070-G80Y
    кабельный ввод
    4 ловушки конденсата
    расстояние между центрами
    71 мм
    диаметр
    67 mm 40 mm
    расстояние между опорами
    60 мм
    высота
    71 мм
    ширина
    215 мм
    глубина
    39 мм
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    степень защиты IP
    IP20
    огнестойкость
    850 °C
    стандарты
    EN 60670-1
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inst. manual Multifix Air (Версия 2)
    Дата 16.01.14
    Размер 332.7 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP-Multifix Air Flush mounted boxes (Версия 1.0)
    Дата 19.10.15
    Размер 371.2 KB
    PEP Multifix Air (Версия 1.0)
    Дата 12.09.17
    Размер 199.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.