OptiLine 50
    product type
    Кабельная корзина
    система монтажа кабелей
    Блок розеток
    colour
    Черный
    quantity package 1 / unit
    1 шт.
    Дополнительные характеристики
    product material
    Сталь
    длина
    265 мм
    высота
    170 мм
    ширина
    150 мм
    Условия эксплуатации
    operating temperature
    -25…60 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inst. manual OL45 Desk box with flip lid (Версия 0)
    Дата 11.05.16
    Размер 163.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.06.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP: OptiLine 45/70, Poles, Posts and Service boxes (Версия 2.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 166.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.