Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение ISM10308 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ISM10308 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

ISM10308 заменяется на:
Продукт
Кол-во
ISM10308P
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2014
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    OptiLine 45
    система монтажа кабелей
    Шинопровод
    product type
    Тройник
    colour
    Белый (RAL 9010)
    quantity package 1 / unit
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал шинопровода
    Пластиковый
    размер шинопровода
    165 x 55 mm
    185 x 55 mm
    140 x 55 mm
    монтаж
    Устанавливается защелкиванием
    product material
    PC/ABS
    длина
    162 мм
    высота
    52 мм
    ширина
    57 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2002
    NF C 68-102
    operating temperature
    -25…60 °C
    степень защиты IP
    IP30
    степень защиты IK
    IK07
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inst. manual T-piece (Версия 1)
    Дата 07.06.16
    Размер 103.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cable trunking system OptiLine 45 (Версия 1.0)
    Дата 20.06.16
    Размер 50.1 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cable trunking system (Версия 1.0)
    Дата 30.09.11
    Размер 204.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP: OptiLine 45 and 70 PVC Trunking (Версия 2.0)
    Дата 04.10.17
    Размер 176.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.