The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OptiLine 45
    система монтажа кабелей
    Шинопровод
    product type
    Внешний угол
    colour
    Металлический алюминиевый
    quantity package 1 / unit
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал шинопровода
    Алюминий
    размер шинопровода
    165 x 55 mm
    монтаж
    Устанавливается защелкиванием
    product material
    PC/ABS окрашенный
    длина
    105 мм
    высота
    174 мм
    ширина
    105 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2002
    NF C 68-102
    operating temperature
    -25…60 °C
    степень защиты IP
    IP30
    степень защиты IK
    IK07
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inst. manual External corner (Версия 1)
    Дата 07.06.16
    Размер 75.1 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cable trunking system (Версия 1.0)
    Дата 30.09.11
    Размер 204.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP: OptiLine 45 and 70 Aluminium Trunking (Версия 2.0)
    Дата 20.12.16
    Размер 176.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.