Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OptiLine 45
    OptiLine 70
    система монтажа кабелей
    Шинопровод
    product type
    Кабельная полка
    colour
    Белый (RAL 9010)
    quantity package 1 / unit
    24 m
    Дополнительные характеристики
    материал шинопровода
    Пластиковый
    Алюминий
    размер шинопровода
    75 x 55 mm
    120 x 55 mm
    165 x 55 mm
    95 x 55 mm
    155 x 55 mm
    140 x 55 mm
    185 x 55 mm
    80 x 55 mm
    монтаж
    Устанавливается защелкиванием
    product material
    PVC (поливинилхлорид)
    длина
    1000 мм
    высота
    17 мм
    ширина
    47 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2002
    NF C 68-102
    operating temperature
    -25…60 °C
    степень защиты IP
    IP30
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inst. manual Cable retainer/shelf (Версия 1)
    Дата 27.09.11
    Размер 98.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cable trunking system OptiLine 45 (Версия 1.0)
    Дата 20.06.16
    Размер 50.1 KB
    OptiLine 45, PKS Ultra, TEK, TML-E (Версия 1.0)
    Дата 19.07.17
    Размер 953.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cable trunking system (Версия 1.0)
    Дата 30.09.11
    Размер 204.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Technical Information - OptiLine 70 Trunking - Al and PVC (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP: OptiLine 45 and 70 PVC Trunking (Версия 2.0)
    Дата 04.10.17
    Размер 176.1 KB
    PEP: OptiLine 45 and 70 Aluminium Trunking (Версия 2.0)
    Дата 20.12.16
    Размер 176.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.