Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    OptiLine
    система монтажа кабелей
    Мини-канал
    product type
    Внешний угол
    trunking type
    Мини-канал
    Дополнительные характеристики
    материал шинопровода
    Пластиковый
    colour
    Металлический алюминиевый
    trunking dimension
    12 x 20 мм
    монтаж
    Устанавливается защелкиванием
    тип покрытия
    Окрашенный
    характеристики окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    материал
    PC/ABS
    quantity per package
    Комплект из 10 шт.
    operating temperature
    -15…60 °C
    длина
    36 мм
    высота
    22 мм
    ширина
    36 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    73/23/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2006
    степень защиты IP
    IP40
    степень защиты IK
    IK06
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Optiline Mini Trunking (Версия 2.1)
    Дата 26.11.18
    Размер 1.9 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.