Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Основные характеристики
    семейство изделий
    Thorsman
    наименование продукта
    Thorsman TML-E
    тип устройства или его аксессуаров
    Крышка желоба
    материал шинопровода
    Пластиковый
    количество в одном комплекте
    25 m
    рабочая температура окружающей среды
    -20…60 °C
    Дополнительные характеристики
    оттенок цвета
    Кремовый дуб
    монтаж
    Устанавливается защелкиванием
    материал
    PVC (поливинилхлорид)
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP40
    длина
    2500 мм
    высота
    80 мм
    ширина
    15 мм
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    OptiLine 45, PKS Ultra, TEK, TML-E (Версия 1.0)
    Дата 19.07.17
    Размер 953.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.