Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Thorsman
    наименование продукта
    Thorsman TML-E
    тип устройства или его аксессуаров
    Концевой стопор
    система монтажа кабелей
    Шинопровод
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    количество в одном комплекте
    Комплект из 2 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал шинопровода
    Пластиковый
    монтаж
    Винтами
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) необработанный
    длина
    27 мм
    высота
    79 мм
    ширина
    24 мм
    Условия эксплуатации
    вопросы сохранности окружающей среды
    Кадмия
    Свинца
    стандарты
    EN 50085-1:1997/A1
    EN 50085-1:1998
    рабочая температура окружающей среды
    -20…60 °C
    степень защиты IP
    IP40
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.