Thorsman
    наименование продукта
    Thorsman TML-E
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная коробка
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    предназначение продукта
    Электроустановочное изделие c/c 60 мм
    наименование
    Unica (стандартный дизайн)
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    количество постов
    2-постовая
    монтаж
    Винтами
    состав устройства
    Крепежные винты
    Напольный адаптер
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    длина
    163 мм
    высота
    157 мм
    ширина
    41 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 50085-1:1997/A1
    EN 50085-1:1998
    рабочая температура окружающей среды
    -20…60 °C
    степень защиты IP
    IP40
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.