Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Range
    OptiLine
    наименование продукта
    OptiLine 45
    форма
    Oval
    система монтажа кабелей
    Полюс
    Product type
    Полюс
    комплектация изделия
    Пустой
    тип полюса
    Двухсторонний
    отделка поверхности полюса/поста
    Анодированный
    режим фикс. полюса
    Подвешенный внатяг
    регулирование
    Регулируемый по высоте: 400 мм
    Дополнительные характеристики
    Colour
    Естественный
    размере переднего отверстия
    45 мм
    материал
    Алюминий анодированный
    Quantity package 1 / unit
    Комплект из 1 шт.
    высота
    3500…3900 мм
    длина
    90 мм
    ширина
    116 мм
    тип крышки
    2 45 мм в алюминий анодированный
    Useful cross section
    696 мм²
    секционирование отсека
    2 отсека
    Условия эксплуатации
    стандарты
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 60598-2-2
    IEC 1084-2-4
    NF C 68-102
    SS 424 10 32
    Operating temperature
    -25…60 °C
    степень защиты IP
    IP30
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inst. manual Tension-mounted pole  (Версия 6)
    Дата 09.04.15
    Размер 428.4 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.06.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Service Pole (Версия 1.0)
    Дата 30.09.11
    Размер 116.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP: OptiLine 45/70, Poles, Posts and Service boxes (Версия 2.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 166.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.