Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение ISM20121 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ISM20121 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

ISM20121 заменяется на:
Продукт
Кол-во
ISM20121P
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 07 Январь 2014
1
  • Основные характеристики
    Range
    OptiLine
    наименование продукта
    OptiLine 45
    система монтажа кабелей
    Полюс
    Product type
    Полюс
    комплектация изделия
    Пустой
    тип полюса
    Односторонний
    отделка поверхности полюса/поста
    С порошковым покрытием
    режим фикс. полюса
    Подвешенный внатяг
    дополнительная информация о розетке
    Незаземленный
    Дополнительные характеристики
    Colour
    Белый
    размере переднего отверстия
    45 мм
    материал
    Алюминий с порошковым покрытием
    Quantity package 1 / unit
    Комплект из 1 шт.
    высота
    3900…4300 мм
    длина
    89 мм
    ширина
    68 мм
    Условия эксплуатации
    Operating temperature
    -25…60 °C
    степень защиты IP
    IP40
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    • испанский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inst. manual Tension-mounted pole  (Версия 6)
    Дата 09.04.15
    Размер 428.4 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP: OptiLine 45/70, Poles, Posts and Service boxes (Версия 2.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 166.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.