Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Стойка 1-сторонняя свободностоящая 2,15М без основания R9003

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Range
    OptiLine
    наименование продукта
    OptiLine 45
    система монтажа кабелей
    Полюс
    Product type
    Полюс
    тип полюса
    Односторонний
    отделка поверхности полюса/поста
    С порошковым покрытием
    режим фикс. полюса
    Напольный
    Дополнительные характеристики
    Colour
    Белоснежный (RAL 9003)
    размере переднего отверстия
    45 мм
    материал
    Алюминий с порошковым покрытием
    Quantity package 1 / unit
    Комплект из 1 шт.
    высота
    2150 мм
    длина
    89 мм
    ширина
    68 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 60598-2-2
    IEC 1084-2-4
    NF C 68-102
    SS 424 10 32
    Operating temperature
    -25…60 °C
    степень защиты IP
    IP30
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 18.07.17
    Размер 19.2 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inst. manual Movable pole (Версия 4)
    Дата 09.04.15
    Размер 466.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP: OptiLine 45/70, Poles, Posts and Service boxes (Версия 2.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 166.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.