Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OptiLine 45
    система монтажа кабелей
    Пост
    product type
    Пост
    комплектация изделия
    Пустой
    тип поста
    Двухсторонний
    Дополнительные характеристики
    отделка поверхности полюса/поста
    С порошковым покрытием
    colour
    Белоснежный (RAL 9003)
    монтаж
    С креплением винтами
    размере переднего отверстия
    45 мм
    материал
    Алюминий с порошковым покрытием
    quantity package 1 / unit
    Комплект из 1 шт.
    стандарты
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN-AW-6063
    NF C 68-102
    длина
    700 мм
    высота
    90 мм
    ширина
    116 мм
    Условия эксплуатации
    operating temperature
    -25…60 °C
    степень защиты IP
    IP30
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • испанский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 18.07.17
    Размер 19.2 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inst. manual Service post (Версия 4)
    Дата 21.09.17
    Размер 326.6 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP: OptiLine 45/70, Poles, Posts and Service boxes (Версия 2.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 166.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.