Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия продукта
    OptiLine 45
    система монтажа кабелей
    Пост
    product type
    Пост
    комплектация изделия
    Пустой
    тип поста
    Двухсторонний
    Дополнительные характеристики
    дополнительная информация о розетке
    Незаземленный
    отделка поверхности полюса/поста
    Анодированный
    colour
    Естественный
    монтаж
    С креплением винтами
    размере переднего отверстия
    45 мм
    материал
    Алюминий анодированный
    quantity package 1 / unit
    Комплект из 1 шт.
    длина
    90 мм
    высота
    430 мм
    ширина
    116 мм
    сегмент рынка
    Рынок жилья
    Малые коммерческие предприятия
    Условия эксплуатации
    operating temperature
    -25…60 °C
    степень защиты IP
    IP30
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • немецкий
    • английский
    • итальянский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Inst. manual OL45 Service post, 2-sided on grommet (Версия 1)
    Дата 21.09.17
    Размер 151.8 KB
    Inst. manual OL45/50 Floor grommet, Tube adaptor (Версия 1)
    Дата 18.09.17
    Размер 105.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.06.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP: OptiLine 45/70, Poles, Posts and Service boxes (Версия 2.0)
    Дата 28.07.17
    Размер 166.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.