Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    OptiLine
    система монтажа кабелей
    Встроенная в пол коробка
    product type
    Адаптер
    тип пола
    Заподлицо с полом
    форма встроенной в пол коробки
    Прямоугольный
    quantity package 1 / unit
    5 штук
    Дополнительные характеристики
    suitable for
    Для 1-6 кабелепроводов для стальной коробки, встраиваемой в пол
    количество модулей
    Без модулей
    product material
    Листовая сталь с гальван. покрытием
    длина
    403 мм
    высота
    83 мм
    ширина
    1,5 мм
    Условия эксплуатации
    operating temperature
    -25…60 °C
    степень защиты IP
    IP20
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP: OptiLine 45 Floor Boxes (Версия 2.0)
    Дата 19.08.16
    Размер 173.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.