Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    OptiLine
    система монтажа кабелей
    Встроенная в пол коробка
    product type
    Коробка базового блока
    тип пола
    Заподлицо с полом
    Фальшпол
    Фальшпол
    форма встроенной в пол коробки
    Прямоугольный
    colour
    Синий (RAL 5003)
    quantity package 1 / unit
    10 штук
    Дополнительные характеристики
    suitable for
    Для 2-4 розеток
    количество модулей
    4 модуля
    product material
    PA6
    длина
    203 мм
    высота
    23 мм
    ширина
    64 мм
    Условия эксплуатации
    operating temperature
    -25…60 °C
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP: OptiLine 45 Floor Boxes (Версия 2.0)
    Дата 19.08.16
    Размер 173.1 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.