Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение ISXT110MD1RI Schneider Electric
Снято с производства

Изображение ISXT110MD1RI Schneider Electric
Снято с производства

Повністю інтегрована та складена система NetShelter SX InfraStruXure® з ДБЖ Smart-UPS RT на 10 кВА, 230 В

Показать дополнительные характеристики >
Нет замены для ISXT110MD1RI_APC. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    Повністю інтегрована та складена система NetShelter SX InfraStruXure® з ДБЖ Smart-UPS RT на 10 кВА, 230 В
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Албания
    Выход
    Сконфигурированная мощность
    8000
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Тип БРП
    Оснащенный средствами измерения
    Байпас
    Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1
    Пик-фактор
    3 : 1
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (24) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Вход
    Входная частота
    50/60 Гц ± 5 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    Неразъемное трехпроводное (фаза + нейтраль + земля)
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 280 V
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Емкость батареи в вольт-ампер-часах
    1770
    Типовое время перезарядки
    2 часов (-а)
    RBC™ количество
    2
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей) : Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) и Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас)
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
    Предварительно установленные платы SmartSlot™
    AP9619
    Физические
    Максимальная высота
    1992.0 мм.
    Максимальная ширина
    600.0 мм.
    Максимальная глубина
    1071.0 мм.
    Масса нетто
    248.18 кг.
    Масса брутто
    290.0 кг.
    Высота в упаковке
    2119.0 мм.
    Ширина в упаковке
    899.0 мм.
    Глубина в упаковке
    1220.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    42 U
    Свободное пространство аппаратурной стойки
    36 U
    Число стоек
    1
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    55.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    2216.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    C-tick
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    InfraStruXure for Server Rooms 230 V (Manual) (Версия 0)
    Дата 25.05.19
    Размер 1 MB
    InfraStruXure for Server Rooms 230 V (Manual) (Версия 0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.