Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    семейство изделий
    Harmony K
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект кулачкового переключателя
    наименование компонента
    K10
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А
    монтаж изделия
    Монтаж на передней панели
    монтаж
    Отверстие Ø 16 или 22 мм
    тип головки кулачкового выключателя
    С передней панелью 30 x 30 mm
    тип рукоятки
    Черный ручка
    блокировка поворотной рукоятки навесным замком
    Без
    представление условных обозначений
    С металлик экспликация, 0 - 1 - 2 - 3 черный маркировка
    функция кулачкового переключателя
    Шаговый переключатель
    обратный
    Без
    положение ОТКЛ.
    С положением "откл."
    описание полюсов
    1P
    коммутационные положения
    Вправо: 270° - 315° - 0° - 45°
    степень защиты IP
    Блок контактов: IP20
    Рабочая головка: IP65 в соответствии с IEC 60529
    Дополнительные характеристики
    количество шагов
    3
    угол переключения
    45 °
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    440 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
    номинальная рабочая мощность, Вт
    370 Вт AC-23A, 110/120 V 1 фаза
    750 Вт AC-23A, 220/240 V 1 фаза
    номинальная мощность, л.с.
    0,33 лс в 110/120 V переменный ток, 1 фаза
    0,75 лс в 220/240 V переменный ток, 1 фаза
    [Iе] номинальный переменный рабочий ток
    10 А в 400 V AC-1
    10 А в 400 V AC-21A
    3 А в 240 V AC-15
    6 А в 120 V AC 50/60Hz AC-15
    [Ie] номинальный постоянный рабочий ток
    10 А в 24 В резистивные загрузка
    0,3 А в 220 V резистивные загрузка
    0,7 А в 110 В резистивные загрузка
    электрическая износостойкость
    100000000 циклы
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    10 А картридж предохранитель, тип gG
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    работа контактов
    Медленное размыкание
    электрическое соединение
    Зажимы с невыпадающ. винтами, зажимная способность: 2 x 1,5 мм²
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    общая ширина CAD
    30 мм
    общая высота CAD
    30 мм
    общая высота CAD
    88 мм
    масса продукта
    0,045 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация
    CULus
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -20…55 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 60536
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • казахский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalog of Harmony K, cam switches (Версия 1.0)
    Дата 20.12.17
    Размер 8.6 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Версия 1.0)
    K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 26.10.18
    Размер 332 B
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K10... Cam selector, Instruction Sheet (Версия 05)
    Дата 17.04.18
    Размер 770.2 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1 K2 K10 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 15.03.19
    Размер 408.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.