Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony K
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект кулачкового переключателя
    наименование компонента
    K1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    12 А
    монтаж изделия
    Монтаж на передней панели
    монтаж
    6 винтов Ø 5,2 мм
    тип головки кулачкового выключателя
    С передней панелью 55 x 100 mm
    тип рукоятки
    Красный ручка
    блокировка поворотной рукоятки навесным замком
    С
    представление условных обозначений
    С металлик экспликация, 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 черный маркировка
    функция кулачкового переключателя
    Шаговый переключатель
    обратный
    Без
    положение ОТКЛ.
    С положением "откл."
    описание полюсов
    2P
    коммутационные положения
    Вправо: 0° - 60° - 120° - 180° - 240° - 300°
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 529
    IP40 в соответствии с NF C 20-010
    Дополнительные характеристики
    количество шагов
    5
    угол переключения
    60 °
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    10 А
    номинальная рабочая мощность, Вт
    1500 Вт AC-3 / 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    10500 Вт AC-21 / 500...660 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    1500 Вт AC-3 / 400 V 1 фаза в соответствии с IEC 60947-3
    2200 Вт AC-23A / 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    1500 Вт AC-23A / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    2200 Вт AC-23A / 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    2200 Вт AC-23A / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    4800 Вт AC-21 / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    1100 Вт AC-3 / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    600 Вт AC-3 / 230 В 1 фаза в соответствии с IEC 60947-3
    1500 Вт AC-3 / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    8300 Вт AC-21 / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    1500 Вт AC-3 / 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    [Iе] номинальный переменный рабочий ток
    1 А при 500 V AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1
    2 А при 400 V AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1
    3 А при 230 В AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1
    1.8 А при 690 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    2.8 А при 500 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    2.8 А при 690 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    3.3 А при 400 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    3.8 А при 500 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    4.6 А при 230 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    4.8 А при 400 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    5.6 А при 230 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 60947-3
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы AC-15
    1000000 циклы AC-21
    500000 циклы AC-23
    500000 циклы AC-3
    рабочая частота
    2.5 цикл/м AC-21
    2.5 цикл/м AC-23
    2.5 цикл/м AC-3
    8.333 цикл/м AC-15
    ток короткого замыкания
    10000 А
    ?????? ?? ????????? ?????????
    16 А посредством картридж предохранитель, тип gG
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в функции разъединения
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    работа контактов
    Медленное размыкание
    прямое размыкание
    С
    электрическое соединение
    Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, 2 x 1,5 мм²
    Зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, 1 x 2,5 мм²
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    общая ширина CAD
    55 мм
    общая высота CAD
    100 мм
    общая высота CAD
    93 мм
    масса продукта
    0.17 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3 для силовая цепь
    EN/IEC 60947-5-1 для цепь управления
    сертификация
    CSA 240 V 1 лс 1 фаза
    CSA 240 V 3 лс 3 фазы 2 -полюсы
    UL 240 V 1 лс 3 фазы
    UL 240 V 0.33 лс 1 фаза 2 -полюсы
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    ударопрочность
    30 gn в соответствии с IEC 68-2-27
    виброустойчивость
    5 gn, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 536
    Класс II в соответствии с NF C 20-030
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • китайский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cam switches, complete switches, 12 A with key operated lock, front mounting by 6 screws dia 5.2 mm with 55 x 100 mm front plate (Версия 1.0)
    Cam switches, Stepping switches (5 step), 2-pole, with ¿0¿ position (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Версия 1.0)
    K1, K2 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 15.03.19
    Размер 1.4 MB
    K1, K2 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 15.03.19
    Размер 30.7 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1-K2...Z. Cam switches with key operated lock, Front mounting by 6 screws (Версия 02)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1 K2 K10 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 15.03.19
    Размер 408.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.