Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение K1M033Q Schneider Electric

Посмотреть все Harmony K

Harmony K - K1M033Q

Корпуса

Изображение K1M033Q Schneider Electric
Посмотреть все Harmony K
Harmony K - K1M033Q
Корпуса

К1 контактный блок 4п, 45°, 12 A, для Ø 22 мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony K
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус кулачкового переключателя
    наименование компонента
    K1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    12 А
    состав субблока
    Блоки контактов + крепежная панель
    функция кулачкового переключателя
    Шаговый переключатель
    положение ОТКЛ.
    С положением "откл."
    описание полюсов
    4P
    коммутационные положения
    Вправо: 0° - 45° - 90° - 135°
    место монтажа
    Передний
    монтаж
    Отверстие Ø 22 мм
    материал окантовки
    Пластик
    Дополнительные характеристики
    количество шагов
    3
    угол переключения
    45 °
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    10 А
    номинальная рабочая мощность, Вт
    600 Вт AC-3 / 230 В 1 фаза в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3 / 400 V 1 фаза в соответствии с IEC 947-3
    1100 Вт AC-3 / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    8300 Вт AC-21 / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3 / 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-23A / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3 / 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-23A / 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3 / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-23A / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-23A / 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4800 Вт AC-21 / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    10500 Вт AC-21 / 500 - 660 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    [Iе] номинальный переменный рабочий ток
    1 А при 500 V AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    2 А при 400 V AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    3 А при 230 В AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    1.8 А при 690 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2.8 А при 500 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2.8 А при 690 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    3.3 А при 400 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    3.8 А при 500 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4.6 А при 230 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4.8 А при 400 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    5.6 А при 230 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы AC-15
    1000000 циклы AC-21
    500000 циклы AC-23
    500000 циклы AC-3
    рабочая частота
    2.5 цикл/м AC-21
    2.5 цикл/м AC-23
    2.5 цикл/м AC-3
    8.333 цикл/м AC-15
    ток короткого замыкания
    10000 А
    ?????? ?? ????????? ?????????
    16 А посредством картридж предохранитель, тип gG
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в функции разъединения
    6 кВ в соответствии с IEC 947-1
    работа контактов
    Медленное размыкание
    прямое размыкание
    С
    электрическое соединение
    Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, 2 x 1,5 мм²
    Зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, 1 x 2,5 мм²
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    масса продукта
    0,225 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3 для силовая цепь
    EN/IEC 60947-5-1 для цепь управления
    сертификация
    CSA 240 V 1 лс 1 фаза
    CSA 240 V 3 лс 3 фазы 2 -полюсы
    UL 240 V 1 лс 3 фазы
    UL 240 V 0.33 лс 1 фаза 2 -полюсы
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    ударопрочность
    30 gn в соответствии с IEC 68-2-27
    виброустойчивость
    5 gn, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • казахский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cam switches, adaptable sub-assemblies, 12 and 20 A, by dia 22 mm hole, bodies (contact blocks + fixing plate), plated metal bezel operating heads (Версия 1.0)
    Cam switches, adaptable sub-assemblies, 12 and 20 A, bodies (contact blocks + fixing plate), mounting by dia 22 mm hole (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1, K2 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 30.7 KB
    K1 K2 K10 K30 K50 K63 K115 K150 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 26.10.18
    Размер 446.6 KB
    K1, K2 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 29.10.18
    Размер 1.4 MB
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Версия 1.0)
    K, переключатели (Версия 1.0)
    Дата 09.07.17
    Размер 446.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Версия 04)
    Дата 28.02.18
    Размер 744 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1 K2 K10 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 15.03.19
    Размер 408.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.