Harmony K
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус кулачкового переключателя
    наименование компонента
    K2
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    20 А
    состав субблока
    Блоки контактов + крепежная панель
    функция кулачкового переключателя
    Переключатель со сложной схемой коммутации (паралл.)
    положение ОТКЛ.
    С положением "откл."
    описание полюсов
    1P
    коммутационные положения
    Вправо: 0° - 45° - 90°
    монтаж изделия
    Монтаж на передней панели
    монтаж
    С несколькими способами крепления
    материал окантовки
    Пластик
    Дополнительные характеристики
    кол-во нагрузок
    2
    угол переключения
    45 °
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    16 А
    номинальная рабочая мощность, Вт
    4000 Вт AC-3 / 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    14000 Вт AC-21 / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4000 Вт AC-3 / 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-3 / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    5500 Вт AC-23A / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    5500 Вт AC-23A / 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4000 Вт AC-23A / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    8000 Вт AC-21 / 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4000 Вт AC-3 / 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    17000 Вт AC-21 / 500 - 660 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-3 / 400 V 1 фаза в соответствии с IEC 947-3
    5500 Вт AC-23A / 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    1300 Вт AC-3 / 230 В 1 фаза в соответствии с IEC 947-3
    [Iе] номинальный переменный рабочий ток
    2 А при 500 V AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    3 А при 400 V AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    4 А при 230 В AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    8 А при 400 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    10.8 А при 400 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    14.6 А при 230 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4.7 А при 690 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    6.4 А при 690 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    6.5 А при 500 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    8.3 А при 230 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    8.9 А при 500 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    электрическая износостойкость
    200000 циклы AC-23
    200000 циклы AC-3
    600000 циклы AC-15
    600000 циклы AC-21
    рабочая частота
    2.5 цикл/м AC-21
    2.5 цикл/м AC-23
    2.5 цикл/м AC-3
    8.333 цикл/м AC-15
    ток короткого замыкания
    10000 А
    ?????? ?? ????????? ?????????
    20 А посредством картридж предохранитель, тип gG
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в функции разъединения
    6 кВ в соответствии с IEC 947-1
    работа контактов
    Медленное размыкание
    прямое размыкание
    С
    электрическое соединение
    Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, 2 x 1,5 мм²
    Зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, 1 x 2,5 мм²
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    масса продукта
    0.101 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    CENELEC EN 50013
    EN 60947-3 для силовая цепь
    EN 60947-5-1 для цепь управления
    IEC 60947-3 для силовая цепь
    IEC 60947-5-1 для цепь управления
    сертификация
    CSA 240 V 1 лс 1 фаза
    CSA 240 V 3 лс 3 фазы 2 -полюсы
    UL 240 V 1 лс 3 фазы
    UL 240 V 0.33 лс 1 фаза 2 -полюсы
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    ударопрочность
    30 gn в соответствии с IEC 68-2-27
    виброустойчивость
    5 gn, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 536
    Класс II в соответствии с NF C 20-030
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • казахский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cam switches, adaptable sub-assemblies, 12 and 20 A, multi-fixing, bodies (contact blocks + fixing plate) (Версия 1.0)
    Cam switches, adaptable sub-assemblies, 12 and 20 A, bodies (contact blocks + fixing plate), multi-fixing (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1 K2 K10 K30 K50 K63 K115 K150 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 26.10.18
    Размер 446.6 KB
    K, переключатели (Версия 1.0)
    Дата 09.07.17
    Размер 446.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Версия 04)
    Дата 28.02.18
    Размер 744 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.