Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Кулачковый переключатель - 4P - 45° - 20 A - крепление через отверстия Ø 22 мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony K
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект кулачкового переключателя
    наименование компонента
    K2
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    20 А
    место монтажа
    Передний
    монтаж
    Отверстие Ø 22 мм
    тип головки кулачкового выключателя
    С передней панелью 45 x 45 mm
    тип рукоятки
    Черный ручка, длина = 35 мм
    блокировка поворотной рукоятки навесным замком
    Без
    представление условных обозначений
    С металлик экспликация, 0 - 1 черный маркировка
    функция кулачкового переключателя
    Выключатель
    обратный
    Без
    положение ОТКЛ.
    С положением "откл."
    описание полюсов
    4P
    коммутационные положения
    Вправо: 0° - 45°
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 529
    IP65 в соответствии с NF C 20-010
    Дополнительные характеристики
    угол переключения
    45 °
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60947-1
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    16 А
    электрическая износостойкость
    200000 циклы AC-23
    200000 циклы AC-3
    600000 циклы AC-15
    600000 циклы AC-21
    рабочая частота
    2.5 цикл/м AC-21
    2.5 цикл/м AC-23
    2.5 цикл/м AC-3
    8.333 цикл/м AC-15
    ток короткого замыкания
    10000 А
    ?????? ?? ????????? ?????????
    20 А посредством картридж предохранитель, тип gG
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в функции разъединения
    6 кВ в соответствии с IEC 947-1
    работа контактов
    Медленное размыкание
    прямое размыкание
    С
    электрическое соединение
    Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, 2 x 1,5 мм²
    Зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, 1 x 2,5 мм²
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    общая ширина CAD
    45 мм
    общая высота CAD
    50 мм
    общая высота CAD
    59 мм
    масса продукта
    0.158 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    CENELEC EN 50013
    EN/IEC 60947-3 для силовая цепь
    EN/IEC 60947-5-1 для цепь управления
    сертификация
    CSA 240 V 1 лс 1 фаза
    CSA 240 V 3 лс 3 фазы 2 -полюсы
    UL 240 V 1 лс 3 фазы
    UL 240 V 0.33 лс 1 фаза 2 -полюсы
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    ударопрочность
    30 gn в соответствии с IEC 68-2-27
    виброустойчивость
    5 gn, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
    категория перенапряжения
    Класс II в соответствии с IEC 536
    Класс II в соответствии с NF C 20-030
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • казахский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cam switches, complete switches, 12 and 20 A, front mounting,by dia 22 mm hole, 45 x 45 mm front plate, 35 mm handle (Версия 1.0)
    Cam switches, operating heads (Версия 1.0)
    Дата 16.09.17
    Размер 1.3 KB
    Дата 16.09.17
    Размер 39.5 KB
    Дата 16.09.17
    Размер 2.5 KB
    Дата 16.09.17
    Размер 35.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1 K2 K10 K30 K50 K63 K115 K150 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 26.10.18
    Размер 446.6 KB
    K, переключатели (Версия 1.0)
    Дата 09.07.17
    Размер 446.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Версия 04)
    Дата 28.02.18
    Размер 744 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.