Harmony K
    тип устройства или его аксессуаров
    Корпус кулачкового переключателя
    наименование компонента
    K2
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    20 А
    состав субблока
    Блоки контактов + крепежная панель
    функция кулачкового переключателя
    Шаговый переключатель
    положение ОТКЛ.
    С положением "откл."
    описание полюсов
    3P
    коммутационные положения
    Вправо: 0° - 45° - 90°
    место монтажа
    Передний
    монтаж
    С несколькими способами крепления
    материал окантовки
    Пластик
    Дополнительные характеристики
    количество шагов
    2
    угол переключения
    45 °
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    16 А
    номинальная рабочая мощность, Вт
    1300 Вт AC-3, 230 В 1 фаза в соответствии с IEC 947-3
    14000 Вт AC-21, 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    17000 Вт AC-21, 500 - 660 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-3, 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-3, 400 V 1 фаза в соответствии с IEC 947-3
    4000 Вт AC-23A, 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4000 Вт AC-3, 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4000 Вт AC-3, 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4000 Вт AC-3, 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    5500 Вт AC-23A, 400 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    5500 Вт AC-23A, 500 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    5500 Вт AC-23A, 690 V 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    8000 Вт AC-21, 230 В 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    [Iе] номинальный переменный рабочий ток
    8 А в 400 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    10,8 А в 400 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    14,6 А в 230 В AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    4,7 А в 690 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    6,4 А в 690 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    6,5 А в 500 V AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    8,3 А в 230 В AC-3 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    8,9 А в 500 V AC-23A 3 фазы в соответствии с IEC 947-3
    2 А в 500 V AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    3 А в 400 V AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    4 А в 230 В AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    электрическая износостойкость
    200000 циклы AC-23
    200000 циклы AC-3
    600000 циклы AC-15
    600000 циклы AC-21
    maximum operating rate
    2,5 цикл/м AC-21
    2,5 цикл/м AC-23
    2,5 цикл/м AC-3
    8,333 цикл/м AC-15
    ток короткого замыкания
    10000 А
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    20 А картридж предохранитель, тип gG
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ в функции разъединения
    6 кВ в соответствии с IEC 947-1
    работа контактов
    Медленное размыкание
    прямое размыкание
    С
    электрическое соединение
    Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, зажимная способность: 2 x 1,5 мм²
    Зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, зажимная способность: 1 x 2,5 мм²
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    масса продукта
    0,156 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-3 для силовая цепь
    EN/IEC 60947-5-1 для цепь управления
    CENELEC EN 50013
    сертификация
    CSA 240 В 1 лс 1 фаза
    CSA 240 В 3 лс 3 фазы 2 -полюсы
    UL 240 В 1 лс 3 фазы
    UL 240 В 0,33 лс 1 фаза 2 -полюсы
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25…55 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    ударопрочность
    30 gn в соответствии с IEC 68-2-27
    виброустойчивость
    5 gn (f = 10…150 Гц) в соответствии с IEC 68-2-6
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • казахский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cam switches,adaptable sub-assemblies, 12 A, bodies (contact blocks + fixing plate) (Версия 1.0)
    Cam switches, adaptable sub-assemblies, 12 and 20 A, bodies (contact blocks + fixing plate), multi-fixing (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Версия 04)
    Дата 28.02.18
    Размер 744 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.