Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Кулачковый переключатель - 2P - 60° - 50 A - винтовое крепление

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony K
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплект кулачкового переключателя
    наименование компонента
    K50
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    50 А
    монтаж изделия
    Монтаж на передней панели
    монтаж
    4 отверстия
    тип головки кулачкового выключателя
    С передней панелью 64 x 64 mm
    тип рукоятки
    Черный ручка
    блокировка поворотной рукоятки навесным замком
    Без
    представление условных обозначений
    С металлик экспликация, 0 - 1 черный маркировка
    функция кулачкового переключателя
    Выключатель
    обратный
    Без
    положение ОТКЛ.
    С положением "откл."
    описание полюсов
    2P
    коммутационные положения
    Вправо: 0° - 60°
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с IEC 529
    IP40 в соответствии с NF C 20-010
    Дополнительные характеристики
    угол переключения
    60 °
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В (степень загрязнения 3) в соответствии с EN 60947-1
    690 В (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
    ток короткого замыкания
    5000 А
    ?????? ?? ?????????? ? ?.?.
    63 А картридж предохранитель, тип gG
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с EN 947-1
    6 кВ в соответствии с IEC 947-1
    работа контактов
    Медленное размыкание
    прямое размыкание
    С
    электрическое соединение
    Зажимы с невыпадающ. винтами гибкий, зажимная способность: 2 x 6 mm²
    Зажимы с невыпадающ. винтами жесткий кабель, зажимная способность: 2 x 10 mm²
    момент затяжки
    2 Н-м
    коммутационная способность, мА
    15000 мА пост. ток в 120 V AC 50/60Hz 2 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    15000 мА пост. ток в 180 V 3 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    15000 мА пост. ток в 60 V 1 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    20000 мА пост. ток в 140 V 3 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    20000 мА пост. ток в 48 V 1 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    20000 мА пост. ток в 95 V 2 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    30000 мА пост. ток в 30 В 1 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    30000 мА пост. ток в 60 V 2 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    30000 мА пост. ток в 90 V 3 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    3500 мА пост. ток в 110 В 1 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    3500 мА пост. ток в 220 V 2 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    3500 мА пост. ток в 330 V 3 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    37000 мА пост. ток в 120 V AC 50/60Hz 2 контакты для резистивные загрузка (T = 1 ms)
    37000 мА пост. ток в 180 V 3 контакты для резистивные загрузка (T = 1 ms)
    37000 мА пост. ток в 60 V 1 контакты для резистивные загрузка (T = 1 ms)
    40000 мА пост. ток в 140 V 3 контакты для резистивные загрузка (T = 1 ms)
    40000 мА пост. ток в 24 В 1 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    40000 мА пост. ток в 48 V 1 контакты для резистивные загрузка (T = 1 ms)
    40000 мА пост. ток в 48 V 2 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    40000 мА пост. ток в 70 V 3 контакты для индуктивн. загрузка (T = 50 ms)
    40000 мА пост. ток в 95 V 2 контакты для резистивные загрузка (T = 1 ms)
    50000 мА пост. ток в 24 В 1 контакты для резистивные загрузка (T = 1 ms)
    50000 мА пост. ток в 48 V 2 контакты для резистивные загрузка (T = 1 ms)
    50000 мА пост. ток в 70 V 3 контакты для резистивные загрузка (T = 1 ms)
    механическая износостойкость
    300000 циклы
    общая ширина CAD
    64 мм
    общая высота CAD
    64 мм
    общая высота CAD
    85 мм
    масса продукта
    0,215 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-3
    сертификация
    CULus 120 V AC 50/60Hz 3 лс 1 фаза
    CULus 480 V 25 лс 3 фазы
    CULus 240 V 7,5 лс 1 фаза
    CULus 240 V 7,5 лс 3 фазы
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25…55 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    класс защиты от поражения электр. током
    Класс II в соответствии с IEC 60536
    Класс II в соответствии с NF C 20-030
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 26.10.18
    Размер 332 B
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Версия 1.0)
    Дата 14.11.18
    Размер 404.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.