Harmony серия K
    тип устройства или его аксессуаров
    Рабочая головка кулачкового выключателя
    наименование компонента
    KAC
    совместимость продукта
    Устройства 12 и 20 А для монтажа на лицевой панели посредством отверстие Ø 22 мм
    тип головки кулачкового выключателя
    С передней панелью 45 x 45 mm
    тип рукоятки
    Черный ручка, длина = 35 мм
    блокировка поворотной рукоятки навесным замком
    Без
    представление условных обозначений
    С матовый черный экспликация, 0 - 1
    угол переключения
    45 °
    Дополнительные характеристики
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    масса продукта
    0.012 кг
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    ударопрочность
    30 gn в соответствии с IEC 68-2-27
    виброустойчивость
    5 gn, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 529
    IP65 в соответствии с NF C 20-010
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cam switches, operating heads,for dia 22 mm hole, front mounting, 45 x 45 mm front plate and handle (Версия 1.0)
    Cam switches, operating heads (Версия 1.0)
    Дата 16.09.17
    Размер 1.3 KB
    Дата 16.09.17
    Размер 39.5 KB
    Дата 16.09.17
    Размер 2.5 KB
    Дата 16.09.17
    Размер 35.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.