Harmony серия K
    тип устройства или его аксессуаров
    Рабочая головка кулачкового выключателя
    наименование компонента
    KAC
    совместимость продукта
    Устройства 12 и 20 А для монтажа на лицевой панели посредством отверстие Ø 22 мм
    тип головки кулачкового выключателя
    С передней панелью 45 x 45 mm
    тип рукоятки
    Черный ручка, длина = 35 мм
    блокировка поворотной рукоятки навесным замком
    Без
    представление условных обозначений
    С матовый черный экспликация, 1 - 2
    угол переключения
    60 °
    Дополнительные характеристики
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    общая ширина CAD
    45 мм
    общая высота CAD
    45 мм
    общая высота CAD
    77 мм
    длина
    35 мм
    масса продукта
    0,048 кг
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25…55 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    ударопрочность
    30 gn в соответствии с IEC 68-2-27
    виброустойчивость
    5 gn (f = 10…150 Гц) в соответствии с IEC 68-2-6
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 529
    IP65 в соответствии с NF C 20-010
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Cam switches, operating heads (Версия 1.0)
    Дата 16.09.17
    Размер 1.3 KB
    Дата 16.09.17
    Размер 39.5 KB
    Дата 16.09.17
    Размер 2.5 KB
    Дата 16.09.17
    Размер 35.3 KB
    Cam switches, operating heads,for dia 22 mm hole, front mounting, 45 x 45 mm front plate and handle (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.