Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение KAF1XZ Schneider Electric
Снято с производства

Изображение KAF1XZ Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

KAF1XZ заменяется на:
Продукт
Кол-во
KAF1PZ
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: End of Life
  • Дата замены: 09 Октябрь 2008
1
  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    KAF1
    тип устройства или его аксессуаров
    Поворотная рукоятка
    совместимость изделий
    V02...V2
    цвет рукоятки
    Черный
    Дополнительные характеристики
    цвет передней панели рукоятки
    Черный
    блокировка поворотной рукоятки навесными замками
    1 - 3 навесных замка с диаметром : 4...8 мм
    маркировка
    0 - 1
    способ установки
    4 винтами
    размер базового блока
    60 x 60 mm
    высота
    60 мм
    ширина
    60 мм
    масса продукта
    0.06 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP40
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    front and black rotary handle - 1 to 3 padlocking (Версия 1.0)
    Дата 17.07.18
    Размер 258.3 KB
    Дата 17.07.18
    Размер 427.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.