Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

TeSys VARIO - ручка упр. и фронток панель чёрного цв. - запир. на 1-3 нав. замка

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    KAF3
    тип устройства или его аксессуаров
    Поворотная рукоятка
    совместимость изделий
    V5
    V6
    цвет рукоятки
    Черный
    Дополнительные характеристики
    цвет передней панели рукоятки
    Черный
    блокировка поворотной рукоятки навесными замками
    1 - 3 навесных замка с диаметром : 4...8 мм
    маркировка
    0 - 1
    способ установки
    4 винтами
    размер базового блока
    90 x 90 mm
    высота
    90 мм
    ширина
    90 мм
    масса продукта
    0,16 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Handle and front plate for switch disconnector (Версия 1.0)
    Дата 30.10.18
    Размер 214.7 KB
    Дата 30.10.18
    Размер 242.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    V0...V6, VN Switch disconnectors VARIO (Версия 05)
    Дата 20.11.17
    Размер 2.5 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.