Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Harmony серия K
    тип устройства или его аксессуаров
    Рабочая головка кулачкового выключателя
    наименование компонента
    KAX
    совместимость продукта
    Устройства 12 и 20 А для монтажа на лицевой панели посредством отверстие Ø 22 мм
    тип головки кулачкового выключателя
    С окантовкой Ø 28,5 мм, металлический
    тип рукоятки
    Ключ Ronis 520
    блокировка поворотной рукоятки навесным замком
    Без
    представление условных обозначений
    С матовый черный экспликация
    угол переключения
    90 °
    Дополнительные характеристики
    механическая износостойкость
    1000000 циклы
    масса продукта
    0.065 кг
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TC
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    ударопрочность
    30 gn в соответствии с IEC 68-2-27
    виброустойчивость
    5 gn, 10...150 Гц в соответствии с IEC 68-2-6
    степень защиты IP
    IP65 в соответствии с IEC 529
    IP65 в соответствии с NF C 20-010
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.