Canalis
    тип устройства или его аксессуаров
    Шинопровод
    совместимость продукта
    KBA
    Дополнительные характеристики
    область применения
    Подсветка
    Распределение розеток
    maximum radiated magnetic field
    2 pT
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230...400 V
    [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение
    4 кВ
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В
    [Ie] номинальный рабочий ток
    25 А в 35 °C
    частота сети
    50/60 Гц
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    0,44 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    4,4 кА
    предел теплового напряжения
    195 kA².s
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    0…15 % 25 А
    15…33 % 20 А
    33…100 % 16 А
    maximum voltage drop
    <0,72 В с коэффициентом мощности = 1 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,67 В с коэффициентом мощности = 0,9 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,61 В с коэффициентом мощности = 0,8 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,54 В с коэффициентом мощности = 0,7 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    исполнение выключателя
    Защелками
    описание шинопровода
    Прямая секция
    полярность шинопровода
    3L + N + PE
    количество отводных розеток
    3
    тип управления
    По сети связи
    стандарты
    EN/МЭК 61439-6
    EN/МЭК 60439-2
    ширина
    3140 мм
    глубина
    30 мм
    высота
    46 мм
    длина
    3 м
    цвет
    Белый (RAL 9003)
    масса продукта
    3,1 кг
    количество в одном комплекте
    Комплект из 6 шт.
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с EN/IEC 60529
    степень защиты IK
    IK06 в соответствии с EN/МЭК 62262
    рабочая температура окружающей среды
    0…35 °C (100 % от In)
    35…40 °C (96 % от In)
    40…45 °C (93 % от In)
    45…50 °C (89 % от In)
    50…55 °C (85 % от In)
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Straight distribution lenght 25 A, 3 m (Версия 1.0)
    Дата 18.04.15
    Размер 190.9 KB
    Дата 18.04.15
    Размер 46.8 KB
    Straight distribution lenght 25 A, 3 m (Версия 1.0)
    Дата 18.04.15
    Размер 190.9 KB
    Дата 18.04.15
    Размер 46.8 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.1)
    Дата 23.05.18
    Размер 3.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KBA Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Версия 1.1)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KBA..ED... / KBA..DF... - TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Версия 03)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Программное обеспечение - Архив
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canbrass v7.0 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.18
    Размер 12 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KBA 25A PEP (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 215.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.