Canalis
    тип устройства или его аксессуаров
    Концевая заглушка
    совместимость изделий
    KBA
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    40 А
    тип предложения
    Запасной элемент
    цвет
    RAL 9003 : белый
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    На боковой части кабельного канала
    исполнение выключателя
    Защелками
    монтажная опора
    Шинопровод
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    стандарты
    IEC 60439-2
    МЭК 61439-6
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.1)
    Дата 23.05.18
    Размер 3.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KBA Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Версия 1.1)
    Программное обеспечение - Архив
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canbrass v7.0 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.18
    Размер 12 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KBA 25A PEP (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 215.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.