Canalis
    тип устройства или его аксессуаров
    Кронштейн
    совместимость продукта
    KBA
    монтаж фиксирующих устройств
    Подвешивание на резьбовом стержне
    максимальная нагрузка
    50 кг
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Крепежные принадлежности
    ширина
    39 мм
    глубина
    22 мм
    высота
    267,5 мм
    масса продукта
    100 г
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-6
    IEC 60439-2
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SPRING FIXING BRACKET (Версия 1.0)
    Дата 11.01.18
    Размер 2.3 MB
    Дата 11.01.18
    Размер 613.7 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.1)
    Дата 23.05.18
    Размер 3.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KBA Certificate LCIE according to IEC 61439-6 (Версия 1.1)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KB.40ZFPU - SPRING FIXING BRACKET (Версия 03)
    Дата 23.05.18
    Размер 2.2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Программное обеспечение - Архив
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canbrass v7.0 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.18
    Размер 12 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KBA 25A PEP (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 215.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.